概述
功能
- cULus 認證 F 型整合馬達控制器 1 和 2 型協調
103S/107S
- 電流範圍:0.1…90 A
- 非逆向(型號 103)和逆向(型號 107)
- 兩個元件啟動器,搭配馬達保護開關和 IEC 接觸器
- cULus 認證 E 型自我防護整合馬達控制器
- 安裝在型號 141A 匯流條安裝系統或盤體固定模組上
103T/107T
- 電流範圍:0.1…45 A
- 非逆向(型號 103)和逆向(型號 107)
- 三元件啟動器,配備馬達電路保護開關或保險絲座、IEC 接觸器,和電子式過載繼電器搭配選用通訊模組
- cULus 認證 E 型自我防護整合馬達控制器
- 安裝在型號 141A 匯流條安裝系統或盤體固定模組上
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
控制高效率馬達手冊 | IE3-BR001 | |
IEC 開放式與封閉式啟動器產品簡介 | 100-PP006 | |
全球短路電流額定值產品簡介 | SCCR-PP002 |
認證
- CE 標記
- cULus 認證
- 適用於 IE3 馬達 (IEC 60034-30)