Loading

Ofertas de produtos

Aumente a produtividade em todas as etapas do ciclo de vida da automação
Ofertas de produtos hero image
Produtos
  • Hardware
  • Software

Hardware

Explore nosso portfólio de hardware, projetado com qualidade em mente para você produzir mais e preocupar-se menos.

Proteção de carga e circuito

Os produtos de proteção de circuitos e carga protegem solenoides, bobinas de relé, dispositivos piloto, saídas de CLP e muito mais de sobrecargas, curto-circuitos e faltas à terra.

Ver produtos
Monitoração da condição

Os produtos de monitoração da condição ajudam você a manter seu chão de fábrica funcionando de forma produtiva ao detectar falhas potenciais de equipamentos utilizando módulos de proteção em tempo real, sensores e outros instrumentos.

Ver produtos
Dispositivos de conexão

Dispositivos de conexão e soluções de mídia de rede proporcionam conectividade integrada para sua arquitetura e componentes.

Ver produtos
Sistemas digitais de controle distribuído

Um sistema digital de controle distribuído (SDCD) tradicional é criado para apenas um propósito: o controle do processo. Para aumentar a produtividade, a eficiência e reduzir os custos, você deve integrar todas as operações de automação para ter uma Connected Enterprise. Você pode realizar essa integração com a tecnologia oferecida por um SDCD moderno, o sistema PlantPAx®.

Ver produtos
Inversores e motores

Os inversores e conversores oferecem soluções de baixa a média tensão e de simples a complexos. Nossos motores são projetados para apresentar desempenho de velocidade variável e vida útil excepcionais.

Ver produtos
Monitoração de energia

Os produtos de monitoração de energia ajudam a aprimorar a produtividade do seu equipamento, reduzir o consumo de energia e aumentar a lucratividade da sua empresa.

Ver produtos
IHM

Nossas soluções robustas de interface eletrônica estão disponíveis em diversos tamanhos, métodos de entrada do operador, opções de memória e configurações. O portfólio inclui opções especializadas com classificações de alto choque, vibração e temperaturas extremas.

Ver produtos
Tecnologia de carrinho independente

A tecnologia de carrinho independente aprimora a condução substituindo as engrenagens, correntes e correias dos transportadores tradicionais por carrinhos inteligentes, acionados magneticamente. Nosso portfólio aumenta a produtividade, velocidade e flexibilidade da máquina em uma ampla gama de aplicações, seja para um pequeno empacotamento de alimentos e bebidas ou para movimentar grandes cargas em mineração e no setor automotivo.

Ver produtos
Computadores e monitores industriais

Nossos computadores industriais oferecem soluções para as limitações físicas e especificações de seu ambiente. Os computadores sem tela oferecem uma variedade de opções em tamanhos, RAM, armazenamento, desempenho, temperaturas operacionais e unidades ópticas. Computadores com tela integrada estão disponíveis em diferentes tamanhos de tela, opções de armazenamento, pacotes de desempenho e modelos com teclados incorporados.

Ver produtos
Módulos de entrada/saída (E/S)

Módulos de entrada/saída conectam os dispositivos ao controlador, e estão disponíveis em diversos tamanhos e densidades de pontos para atender às especificações de muitas aplicações.

Ver produtos
Produtos de controle industrial

Os produtos de controle industrial oferecem soluções confiáveis para maximizar a eficiência e o desempenho da máquina ou fábrica.

Ver produtos
Controle de iluminação

Os produtos de controle de iluminação controlam painéis de iluminação de barramento integral e dividido.

Ver produtos
Controle de movimento

Com uma diversidade de servo-motores, servo-drives, produtos lineares, o software de movimento permite criar soluções de movimento integrado.

Ver produtos
Controle do motor

Os produtos controladores de motor atendem às necessidades de muitas aplicações de gerenciamento de motores e estão em conformidade com os padrões NEMA e IEC.

Ver produtos
Infraestrutura e segurança de rede

O portfólio Stratix™ proporciona produtos avançados de chaveamento, roteamento, segurança industrial e sem fio para aplicações de redes simples a complexas.

Ver produtos
Fontes de alimentação

De fontes de alimentação de modo chaveado e industriais ininterruptas até transformadores, todos os produtos foram projetados para oferecer confiabilidade e operação confiável.

Ver produtos
Controladores programáveis

Os controladores de automação programáveis (CAP) expansíveis, multidisciplinares e voltados para informações estão disponíveis em diversos tipos de controlador, incluindo segurança e dimensões para atender suas necessidades específicas.

Ver produtos
Botões pulsadores e dispositivos de sinalização

Projetados e produzidos com especificações de desempenho exigentes, nossos dispositivos de botões pulsadores e sinalização proporcionam uma operação confiável e anúncios claros para controle e monitoramento eficientes de seu chão de fábrica.

Ver produtos
Relés e temporizadores

Relés e temporizadores são projetados, produzidos e testados para atender aos padrões e classificações internacionais mais exigentes.

Ver produtos
Produtos de segurança

Os produtos e soluções de segurança aprimoram a operação funcional das suas máquinas e, ao mesmo tempo ajudam a aumentar a segurança, a eficiência e a produtividade das equipes de trabalho.

Ver produtos
Sensores e chaves

Sensores de presença e chaves detectam ausência, presença ou distância do alvo, enquanto que os sensores de condição medem pressão, temperatura, vazão e nível para operação automática de máquinas e processos.

Ver produtos
Interface de sinal

Produtos de interface de sinal proporcionam conversão de sinais e isolamento elétrico entre sensores e outros dispositivos de campo e um circuito de controle.

Ver produtos
Logotipo da Allen-Bradley

Produtos que transformam possibilidades em realidades

A automação é nossa base. Somos inovadores dedicados que fornecem soluções conectadas mais inteligentes a todo o mundo. Nosso futuro é garantido por nosso longo legado de criação de soluções de informação e controle integrados da Allen-Bradley para tornar você o mais produtivo possível.

Saiba mais

Software

Inúmeras empresas como a sua tiveram sucesso usando o FactoryTalk como base de sua transformação digital industrial. Está pronto para o futuro?

Software de projeto de sistemas

Projete, configure e simule seu sistema de controle

Início

Software de operações

Visualize, crie históricos e organize seus dados

Melhore o desempenho

Software de manutenção da fábrica

Proteja, gerencie, rastreie e informe as informações de automação

Reduza o tempo de parada

Analytics e Internet das coisas industrial

Simplifique a transformação digital

Libere a inovação

Logo do FactoryTalk

A base da sua transformação digital industrial

O software FactoryTalk® foi desenvolvido para oferecer suporte a um ecossistema de aplicativos industriais avançados, incluindo IoT. Tudo começa na borda, onde a fabricação acontece, e se expande do local para a nuvem. Imagine prover o ambiente industrial com software que oferece design de ponta, maximiza a eficiência operacional e oferece vantagens de manutenção preventiva e aumentada.

Saiba mais
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
  • Cookies de Redes Sociais
  • Cookies Funcionais
  • Cookies de Desempenho
  • Cookies de Marketing
  • Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0} Política de Privacidade
CloseClose