Oferecemos uma ampla gama de relés e temporizadores no mundo inteiro. Eles são projetados, produzidos e testados para atender aos padrões e classificações internacionais mais exigentes.
- Overview
- Products
Products
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Relés tubo base 700-HA
Esses relés para fins gerais são ideais para aplicações com máquina ferramenta, celulose e papel, e OEMs de transporte.
Relés Square Base 700-HB
Esses relés são projetados para aplicações de HVAC, elevadores e indústria automotiva e oferecem versões de terminal fechado IEC e terminal aberto NEMA.
Relés miniatura tipo cubo de gelo 700-HC
Estes são relés plug-in de 4 polos para suas aplicações de comutação de baixa energia.
Relés de base quadrada para montagem em flange 700-HD
Esses relés apresentam terminais de conexão rápida tipo lâmina.
Relés de potência 700-HG
Esses relés são adequados para comutação de cargas CC e estão disponíveis com um sopro magnético opcional para supressão de arco elétrico, permitindo a comutação de circuitos CC de corrente ainda mais alta.
Relés de potência de montagem em flange 700-HHF
Esses relés são relés de uso geral de pequeno porte que comutam grandes cargas.
Relés de retenção magnética 700-HJ
Esses relés controlam cargas de iluminação ou aplicações de serviço contínuo para economizar energia.
Relés Slim Line 700-HK
Esses relés são ideais para uma variedade de aplicações de alta densidade de isolamento e interposição.
Relés estilo borne 700-HL
Esses relés de borne incluem uma interface por polo com 6.2 mm de largura e conexões rápidas que ajudam a reduzir os custos de instalação.
Estilo de pino PCB 700 HP
Nossos relés Bulletin 700-HP são relés para fins gerais com terminais de placa de circuito impresso (PCB) do tipo PIN de encaixe.
Relés de segurança 700-HPS estilo pino PCB
Esses relés apresentam contatos ligados mecanicamente que são necessários para circuito de segurança conforme a EN 50205 (Tipo B).
Relés de alternância 700-HTA
Esses relés servem como relés de interposição entre seu controlador e os dispositivos de campo e permitem selecionar a carga primária ou secundária, ou alternar entre as duas.
Relés de temporização Economy 700-FE
Esses relés têm 17.5 mm de largura e uma faixa de temporização de 0.05–100 h.
Relés de alto desempenho 700-FS
Esses relés têm um design compacto de 22.5 mm e uma faixa de temporização de 0.05–300 s.
Relés de temporização com bloco de terminais 700-HLF
Esses relés são módulos montados em relé e conector fêmea para aplicações de alta densidade.
Relés de temporização miniatura 700-HNC
Esses relés são alguns dos menores relés de temporização disponíveis. Eles requerem apenas 26 mm (1.02″) em um trilho DIN, com um conector fêmea.
Relés de temporização ultrafinos 700-HNK
Esses relés são alguns dos menores relés de encaixe no mercado. Eles requerem apenas 15.6 mm (5/8″) de espaço em trilho DIN em um conector fêmea.
Relés de temporização tipo dial 700-HR
Esses relés são relés de temporização de montagem em conector fêmea plug-in. Eles são fáceis de configurar e podem ser montados em painel ou trilho DIN.
Relés de temporização com base tubo 700-HT
Esses relés são ideais para aplicações de uso geral e são montados em bases do tipo tubo.
Relés de temporização de ciclo de repetição 700-HV
Esses relés fornecem comutação ligada-desligada em ciclo quando um sinal é aplicado. Os intervalos de ligado e desligado são ajustáveis de forma independente.
700-HX digital multifuncional
Esses relés usam um indicador de status transmissivo negativo altamente visível para aumentar a legibilidade e oferecem dois modos adicionais para flexibilidade de aplicação.
Relés de controle IEC industriais 700-CF
Esses relés fornecem recursos necessários para aplicações industriais exigentes, como contatos ligados mecanicamente, opções de temporização e longa vida útil do contato em um projeto IEC.
Relés de controle industrial 700-EF
Esses relés oferecem baixo consumo de energia e bobinas universais de ampla faixa que permitem que quatro bobinas cubram tensões de controle de 24–500 V, 50–60 Hz, CC.