Loading

Relés de controle industrial 700-EF
Allen-Bradley

Esses relés oferecem baixo consumo de energia e bobinas universais de ampla faixa que permitem que quatro bobinas cubram tensões de controle de 24–500 V, 50–60 Hz, CC.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(5)
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
  • Os relés de controle IEC Bulletin 700-EF da Allen-Bradley oferecem bobinas universais de ampla faixa.
Os relés de controle IEC Bulletin 700-EF da Allen-Bradley oferecem bobinas universais de ampla faixa.
Chevron LeftChevron Left
Os relés de controle IEC Bulletin 700-EF da Allen-Bradley oferecem bobinas universais de ampla faixa.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos relés de controle IEC Bulletin 700-EF oferecem bobinas de ampla faixa universal que permitem que quatro bobinas cubram tensões de controle de 24–500 V, 50–60 Hz, CC, facilitando a seleção. Essas bobinas também oferecem baixo consumo de energia, economizando energia.


  • Inclui bobinas de faixa ampla universal sem ferramentas
  • Proporciona economia de energia 
  • Oferece terminais de entrada de bobina que podem ser alternados da linha para o lado da carga
Componentes essenciais
Componentes essenciais
capacidade
capacidade
Componentes essenciais
Oferecemos componentes Allen-Bradley® essenciais, com qualidade e durabilidade comprovadas
Explore nossas capacidades

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificações
Certificações
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
EAC CertificationEAC Certification
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
RCM CertificationRCM Certification
  • Certificado CCC
  • Marcado CE
  • Certificado CSA
  • Listado cULus
  • EAC
  • IEC
  • RCM

Conformidade com normas

  • CSA C22.2 No. 14
  • EN/IEC 60947-1, -5-1
  • Atende às restrições de materiais da Diretiva Europeia 2002/95/EC - EU-RoHS
  • UL 508

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Relés industriais e temporizadores
  5. Chevron LeftChevron Left Relés de controle industrial 700-EF
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.