- Oferece classificação de contato B300, dois polos, 10 A
- Inclui classificação de contato DPDT
- Inclui terminais tipo pino
- Oferece classificação de temporização de 0,1 s até 30 min
- Inclui temporização com ciclo de repetição
- Fornece dois ajustes de temporização
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Nossos relés de temporização com ciclo de repetição 700-HV fornecem comutação energizada/desenergizada cíclica quando um sinal é aplicado. Os intervalos de energização/desenergização são ajustáveis independentemente.
Especificações
Certificações
- Identificado CE
- Certificação CSA – Registro N.º 223833
- Listado no cULus (quando usado com soquetes 700-HN100 e 700-HN125)
- Reconhecido pelo UL – Registro N.º E3125; Guia N.º NLDX 2
Conformidade com as normas
- CSA 22.2 Nº 14
- EN 60947-1, -5-1
- EN 61812
- UL 508
Documentation
Especificações técnicas | Publicação |
---|---|
Relays and Timers Technical Data | 700-TD552_-EN-P |
Miscellaneous | Publicação |
---|---|
Folheto de relés especializados e de estado sólido, de interposição e para fins gerais cód. cat. 700 | 700-BR018_-PT-P |