Loading

Relés de estado sólido 700-SC Ice Cube
Allen-Bradley

Esses relés são relés miniatura, com conector fêmea, classificados para corrente de saída de carga de 3 A.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(9)
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
  • Os relés de estado sólido cubo de gelo Allen-Bradley Bulletin 700-SC são relés miniatura com conector fêmea, classificados para corrente de saída de carga de 3 A.
Os relés de estado sólido cubo de gelo Allen-Bradley Bulletin 700-SC são relés miniatura com conector fêmea, classificados para corrente de saída de carga de 3 A.
Chevron LeftChevron Left
Os relés de estado sólido cubo de gelo Allen-Bradley Bulletin 700-SC são relés miniatura com conector fêmea, classificados para corrente de saída de carga de 3 A.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos relés de estado sólido Ice Cube Bulletin 700-SC são relés miniatura com conector fêmea, classificados para corrente de saída de carga de 3 A.


  • 3 A (resistiva) corrente de saída de carga contínua máxima
  • Opções de tensão de carga máxima de 264 V AC, 48 V DC ou 125 V DC
  • Opções de tensão de entrada de controle de 5–24 V DC ou 110/220 V AC
  • Indicador de status opcional iluminado para monitoração de entrada/lógica ligada/desligada
  • Conector fêmea compatível com 700-HN103, 700-HN104 ou 700-HN128
  • Módulo temporizador compatível com 700-AT1 ou 700-AT2

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificações
Certificações
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marca CE
  • Reconhecido cURus — Arquivo No. E96956; Guias Nos. NMFT2/NMFT8
  • Certificado VDE

Conformidade com normas

  • CSA C22.2 No. 14, EN/IEC 60950
  • EN 50011
  • EN 61000-6-2
  • EN/IEC 60947-1, -4-3
  • UL 508

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Relés industriais e temporizadores
  5. Chevron LeftChevron Left Relés de estado sólido 700-SC Ice Cube
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.