Loading

Relés estilo borne 700-HL
Allen-Bradley

Esses relés de borne incluem uma interface por polo com 6.2 mm de largura e conexões rápidas que ajudam a reduzir os custos de instalação.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(32)
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
  • vista angular frontal esquerda de um relé de borne único 700-HLTN2 cinza com duas conexões de fio no lado esquerdo e na parte superior do relé, marcada com uma inserção de painel branco
  • vista angular frontal esquerda de um relé de borne único 700-HLSN2 cinza com duas conexões de fio no lado esquerdo e na parte superior do relé, marcadas com uma inserção de painel preto
  • vista angular frontal esquerda de um relé de borne 700-HLTN1 cinza, com duas conexões de fio no lado esquerdo e na parte superior do relé, marcadas com uma inserção de painel branco
vista angular frontal esquerda de um relé de borne único 700-HLTN2 cinza com duas conexões de fio no lado esquerdo e na parte superior do relé, marcada com uma inserção de painel branco
vista angular frontal esquerda de um relé de borne único 700-HLSN2 cinza com duas conexões de fio no lado esquerdo e na parte superior do relé, marcadas com uma inserção de painel preto
vista angular frontal esquerda de um relé de borne 700-HLTN1 cinza, com duas conexões de fio no lado esquerdo e na parte superior do relé, marcadas com uma inserção de painel branco
Chevron LeftChevron Left
vista angular frontal esquerda de um relé de borne único 700-HLTN2 cinza com duas conexões de fio no lado esquerdo e na parte superior do relé, marcada com uma inserção de painel branco
Chevron LeftChevron Left
vista angular frontal esquerda de um relé de borne único 700-HLSN1 cinza com duas conexões de fio no lado esquerdo e na parte superior do relé, marcada com uma inserção de painel preto
vista angular frontal esquerda de um relé de borne único 700-HLSN2 cinza com duas conexões de fio no lado esquerdo e na parte superior do relé, marcadas com uma inserção de painel preto
vista angular frontal esquerda de um relé de borne 700-HLTN1 cinza, com duas conexões de fio no lado esquerdo e na parte superior do relé, marcadas com uma inserção de painel branco
Logotipo Allen-Bradley

Nossos relés de borne Bulletin 700-HL funcionam em uma variedade de aplicações de isolamento e interposição de alta densidade. A  interface fina por polo (6.2 mm de largura) e as conexões rápidas ajudam a reduzir os custos de instalação. A opção de base de terminal de grampo de mola  é ideal para aplicações sujeitas a vibração. O projeto opcional de circuito de supressão de corrente de fuga aborda preocupações com a ativação incômoda da bobina ou com a não desativação do contato para saídas de controlador TRIAC. O 700-HL-N Next Generation oferece supressão de corrente de fuga incorporada, entrada de tensão de controle de ampla faixa e tecnologia de terminal de encaixe opcional. 


  • Inclui módulos de interface montados com relé e conector fêmea para aplicações de interposição ou isolamento de alta densidade
  • Inclui bases de terminal tipo parafuso e grampo de mola.
  • Oferece bases de terminal de encaixe nas versões Next Generation
  • Inclui módulos de relé substituíveis externamente
  • Fornece trava incorporada e alavanca de marcador de encaixe
  • Fornece indicador de status padrão, proteção de polaridade reversa e proteção contra surto
  • Oferece versão de supressão de corrente de fuga
  • Inclui supressão de corrente de fuga incorporada nas versões Next Generation
  • Disponível com certificação de área classificada
  • Versões de 1 polo (6 A) e 2 polos (10 A)
Componentes essenciais
Main Image
capacidade
Componentes essenciais

Nossos relés e temporizadores fazem parte da nossa linha de produtos  Essential Components . Saiba mais sobre como esses blocos de construção industriais podem agilizar sua instalação, melhorar a disponibilidade e diminuir a manutenção, o que pode ajudar a reduzir seus custos. 

Explore nossas capacidades

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto do relé de borne de 2 polos Bulletin 700-HL 700-PP021_-EN-P
Perfil do produto de relés de terminal block de próxima geração 700-PP033_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de relés para fins gerais, de interposição, de estado sólido e especializados Bulletin 700 700-BR018_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marcado CE
  • Listagem cULus — Arquivo Nº E3125; Guias Nºs. NLDX/NLDX7 (com conector fêmea Allen-Bradley)

Conformidade com normas

  •     CSA 22.2
  •     EN61810-1
  •     EN60998-1
  •     EN60998-2-1
  •     Compatível com ICS-2
  •     Compatível com NEMA IEE MAC
  •     UL 508

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Relés industriais e temporizadores
  5. Chevron LeftChevron Left Relés estilo borne 700-HL
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.