Loading

Dispositivos de conexão
Allen-Bradley

Nossos dispositivos de conexão incluem mídia de rede para Ethernet, ControlNet®, DeviceNet®, mídia de potência e sistemas de conexão de segurança.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

Nossos dispositivos de conexão incluem mídia de rede para Ethernet, ControlNet®, DeviceNet®, mídia de potência e sistemas de conexão de segurança. Oferecemos muitos produtos para DC Micro (M12), AC Micro (1/2), MiniPlus (1, 1-1/8), Mini (7/8), Pico (M8) e M23: conjuntos de cabos, cabos, cabos V e Y, expansores, conectores encaixável no campo e tomadas. Nossos sistemas de fiação de E/S incluem módulos de interface e cabos conectados via cabos pré-fiados a E/S digitais e analógicas. Oferecemos vários bornes IEC e NEMA para atender às suas necessidades.

Allen-Bradley logo
Products
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Impressora de marcação Black ClearMark Advanced II com painel touch giratório virado
1492 ClearMark Advanced
Nosso sistema de marcação avançado ClearMark™ Bulletin 1492 imprime em cartões de marcador de borne, bem como em outros componentes industriais.
Impressora ClearMultiPrint
Sistema de marcação ClearMultiprint 1492
Nosso sistema de marcação ClearMultiprint™ Bulletin 1492 marca tags de borne, isolamento termorretrátil, fio autolaminado e etiquetas adesivas para uso em bornes, fios, cabos e outros componentes industriais.
Bloco de terminal de fusível IEC 1492-P preto, simples, com inserção por pressão e dobradiça do terminal levantada
Fusível 1492-P
Nossos blocos terminais de inserção IEC com fusível Bulletin 1492-P fornecem proteção contra sobrecorrente e são montados diretamente em um trilho DIN.
Sistemas de fiação 1492 I/O
Nossos sistemas de fiação Bulletin 1492 de E/S incluem módulos de interface e cabos que se conectam por meio de cabos pré-fiados à E/S digital e analógica.
Conjunto de cabos micro CA e família patchwork
Conjuntos de cabos e patchcords CA Micro
Nossos conjuntos de cabos AC Micro Bulletin 889 fornecem conexão segura para sensores de proximidade, chaves fim de curso, sensores fotoelétricos e outros dispositivos de campo.
Microdivisor CA
Divisores e Ts micro CA
Nossos expansores e Ts CA Micro são projetados para uso com módulos CA Bulletin 198 MDSA. O corpo de poliuretano (PUR) oferece resistência a óleo e químico. As porcas de acoplamento da catraca oferecem resistência superior à vibração.
Terminal de parafuso micro CA
Terminais de parafuso micro CA
Nossos terminais de parafuso AC Micro Bulletin 871A e 889 são conectores passivos instaláveis em campo para uso com cabo bruto.
Tomada AC Micro para montagem em painel
Nossas tomadas AC Micro Bulletin 888 para montagem em painel são projetadas para instalação em anteparo ou painel.
Caixa de distribuição micro CA
Caixas de distribuição micro CA
Nossas caixas de distribuição Micro AC Bulletin 898 são passivas e permitem que vários dispositivos sejam conectados a um sistema de controle por meio de um único cabo flexível.
Família de conjuntos de cabos CC micro
Conjuntos de cabos e patchcords CC micro
Nossos conjuntos de cabos e cabos CC micro (M12) cód. cat. 889 fornecem conexões seguras para sensores de proximidade, chaves fim de curso, sensores fotoelétricos e outros dispositivos de campo.
Cabos CC micro v e y
Cabos CC micro V e Y
Nossos cabos V e Y CC micro (M12) Bulletin 879D permitem que dois dispositivos de campo sejam conectados a uma única porta de E/S. O design estreito e que economiza espaço apresenta invólucro de policloreto de vinila (PVC) e porca de acoplamento da catraca.
Divisores e Ts CC Micro
Nossos expansores e Ts CC são projetados para uso com caixas de distribuição de entrada dupla e E/S distribuída MaXum™. Os expansores e Ts permitem que dois dispositivos de campo sejam interligados a uma única porta de E/S. O corpo isolado de poliuretano (PUR) oferece resistência a óleo e produtos químicos. As porcas de acoplamento com catraca proporcionam resistência superior à vibração.
Terminal de parafuso CC micro
Terminais de parafuso CC micro
Nossos terminais de parafuso Bulletin 871A e 889 são conectores encaixáveis em campo para uso com cabo bruto.
Receptáculos de montagem CC micro
Tomada para montagem em painel CC micro
Nossos receptáculos para montagem em painel CC micro (M12) Bulletin 888 são conectores fundidos ideais para uso em gabinetes ou para criar configurações de fiação personalizadas.
CC micro m12 idc
CC micro (M12) IDC
Nossos conectores de deslocamento de isolamento CC micro (M12) Bulletin 871A e 889 são usados com cabo bruto para criar conexões rápidas no chão de fábrica. A instalação IDC não requer ferramentas. Basta inserir os condutores não desencapados no corpo do conector e torcer as extremidades do conector juntas.
Caixas de distribuição Micro DC
Nossas caixas de distribuição DC Micro (M12) Bulletin 898 conectam vários dispositivos ao sistema de controle e são uma ótima maneira de aumentar a flexibilidade e reduzir custos. Elas reduzem seus custos de mão de obra ao diminuir o tempo de instalação e localização de falhas.
válvula 889 DIN
Válvula 889 DIN
Nossos cordões e cabos de válvula DIN Bulletin 889 fornecem capacidade de desconexão rápida para válvulas padrão e outros dispositivos.
Válvula 889 DIN
Valve 889
Nossos conectores para válvula DIN Bulletin 889 encaixáveis em campo permitem a criação e personalização de cabos de desconexão rápida no chão de fábrica para válvulas padrão e outros dispositivos.
conjuntos de cabos EAC micro
conjuntos de cabos micro EAC
Nossos conjuntos de cabos Bulletin 889 EAC Micro fornecem conexões seguras para sensores de proximidade, sensores fotoelétricos e outros dispositivos de campo. Os conectores estão disponíveis em configurações retas ou em ângulo reto e são fisicamente codificados para evitar erros de fiação.
tomadas EAC mini
Micro receptáculos EAC
Nossos cabos de desconexão rápida Bulletin 888 EAC Micro fornecem conexões seguras para sensores de proximidade, sensores fotoelétricos e outros dispositivos de campo.
Caixas de distribuição IDC
Caixas de distribuição IDC
Nossas caixas de distribuição IDC Bulletin 898 são uma ótima maneira de aumentar a flexibilidade e reduzir custos. Elas reduzem seus custos de mão de obra ao diminuir o tempo de instalação e localização de falhas.
Tomadas IDC
Receptáculos IDC
Nossas tomadas IDC oferecem a conveniência de conexões IDC em formato de tomadas para instalação em anteparo ou painel.
família de cordsets e patchcords M23
Conjuntos de cabos e patchcords M23
Nossos conjuntos de cabos e patchcords Bulletin 889M M23 fornecem conexões seguras para dispositivos de campo com alta contagem de pinos usando conectores estilo M23.
família de conector de solda m23
Conector de campo soldável M23
Nossos conectores de solda para campo M23 Bulletin 889M são dispositivos passivos para uso com cabo bruto. Disponíveis nas versões macho e fêmea, esses modelos de 4 e 5 pinos permitem a fácil montagem de cabos personalizados no chão de fábrica.
tomadas M23 para montagem em painel
Receptáculos macho para montagem em painel M23
Nossas tomadas macho para montagem em painel Bulletin 888M M23 são fáceis de fazer a fiação. As roscas M20 × 1.5 permitem uma montagem prática em chaves de segurança.
família mini cordset
Conjuntos de cabos mini e cabos de extensão mini
Nossos conjuntos de cabos mini e cabos de interligação Bulletin 889N fornecem conexões seguras para sensores de proximidade, chaves fim de curso e sensores fotoelétricos.
mini tee e divisores
Mini divisores e Ts
Nossos Mini Splitters e Ts Bulletin 898N e 1485P fornecem conexões seguras para sensores de proximidade, chaves fim de curso e sensores fotoelétricos.
Terminais de parafuso mini
Nossos terminais de parafuso Mini Bulletin 871A são dispositivos passivos para uso com cabo bruto.
tomada mini para montagem em painel
Tomadas mini para montagem em painel
Nossas tomadas para montagem em painel mini Bulletin 888N apresentam roscas 1/2″ 14 NPT e condutores 16 AWG para aplicação pesada.
minicaixas de distribuição
minicaixas de distribuição
Nossas Mini Caixas de Distribuição Bulletin 898N são uma ótima maneira de aumentar a flexibilidade e reduzir custos.
conjuntos de cabos e patchcords mini plus
Conjuntos de cabos e patch cords Mini Plus
Nossos conjuntos de cabos e cabos Mini-plus cód. cat. 889N fornecem conexões seguras para dispositivos que usam até 12 pinos.
tomadas mini plus para montagem em painel
tomadas mini plus para montagem em painel
Nossos receptáculos Mini-plus para montagem em painel Bulletin 888N são projetados para instalação em anteparo ou painel.
conjunto de cabos Pico e patchcords
Conjuntos de cabos e patchcords Pico (M8)
Nossos conjuntos de cabos e patchcords Pico (M8) Bulletin 889P fornecem conexões seguras para dispositivos de campo com alta contagem de pinos usando conectores estilo M8.
cabos Pico v e y
Cabos Pico (M8) V e Y
Nossos cabos V e Y Pico (M8) Bulletin 879P apresentam porcas de acoplamento com parafuso para uma conexão robusta e confiável e um invólucro de cloreto de polivinila (PVC) amarelo altamente visível.
divisores Pico M8 e tês
Expansores e Ts Pico (M8)
Nossos expansores e Ts Pico (M8) cód. cat. 898P incluem um cabo único com conector macho que se divide em dois conectores fêmea, permitindo que você conecte dois dispositivos a uma única porta de E/S.
bornes de parafuso Pico m8
Bornes de parafuso Pico
Nossos bornes com parafuso Pico (M8) Bulletin 871A são dispositivos passivos para uso com cabo bruto.
tomadas Pico M8 para montagem em painel
Tomadas Pico para montagem em painel
Nossas tomadas Pico (M8) Bulletin 888P para montagem em painel são construídas para instalação em anteparo ou painel.
conectores de deslocamento de isolamento Pico M8
Conectores de deslocamento de isolamento Pico (M8)
Nossos conectores de deslocamento de isolamento (IDCs) Pico (M8) Bulletin 889P facilitam a montagem de cabos QD personalizados no chão de fábrica. A instalação do conector ao cabo não requer ferramentas.
caixas de distribuição Pico
caixas de distribuição Pico
Nossas caixas de distribuição Pico (M8) Bulletin 898P conectam vários dispositivos a um sistema de controle por meio de um único cabo.
carretéis de cabo
Nossos carretéis de cabo cód. cat. 889 podem ser combinados com conectores encaixáveis no campo para fornecer maior flexibilidade, o que permite uma instalação rápida e simples, típica de um sistema totalmente baseado em conectores. As capas de cabo vermelhas permitem que você identifique facilmente as aplicações de segurança.
dispositivos ControlNet
dispositivos ControlNet
Nossos dispositivos de conexão e mídia de rede ControlNet™ fornecem conectores, taps, terminadores, repetidores e ferramentas para sistemas coaxial e de fibra.
mídia plana 1485
DeviceNet Flat Media 1485
Nosso sistema de mídia plana KwikLink™ oferece um método de cabeamento simples e modular com seu cabo plano de quatro fios e conectores de deslocamento de isolamento (IDCs).
Mídia 1486 redonda
Mídia redonda DeviceNet 1485
Nossos cabos redondos espessos e finos (geralmente usados para tronco e cabo de derivação, respectivamente) estão disponíveis em carretéis a granel, conjuntos de cabos pré-moldados ou patchcords.
bobinas de cabo 1585
bobinas de cabo 1585
Nossas bobinas de cabo Ethernet Bulletin 1585 fornecem uma conexão de rede confiável em ambientes desfavoráveis.
cabos M12 On-Machine
Cabos On-Machine M12 1585
Nossos cabos On-Machine™ M12 têm um conector sobremoldado IP67 com cabo de par trançado e são duráveis para componentes On-Machine e aplicações de alta flexibilidade.
conectores tomada registrada 45 no gabinete
Conectores tomada registrada 45 1585
Nossos conectores (tomada registrada 45) no gabinete para Ethernet são projetados para resistir a aplicações industriais IP20, garantindo a integridade e o desempenho de sua rede.
cabos USB industriais
Cabos USB 9300
Nossos cabos USB industriais substituem combinações de adaptadores seriais e cabos. Cada cabo permite que você se conecte diretamente à porta USB em seu computador, o que ajuda a simplificar a configuração e a instalação de switches e/ou dispositivos.
família de mídia de alimentação auxiliar
Mídia de alimentação auxiliar 888–898
Nossos dispositivos de conexão de mídia de alimentação auxiliar Bulletin 1485 são baseados em um sistema de conector de 4 pinos e são usados para fornecer alimentação de 24 V DC aos módulos de E/S e outros dispositivos separadamente da alimentação da rede.
Dispositivos de conexão de mídia de potência
Mídia de alimentação de controle 888–898
Nossos dispositivos de conexão de mídia de alimentação de controle Bulletin 888/889 oferecem cabos de desconexão mini que fornecem uma conexão segura ao ArmorStart® Distributed Motor Controller.
280 ArmorConnect® mídia de potência trifásica
Mídia de potência trifásica 280
Nossa mídia de potência trifásica ArmorConnect® Bulletin 280 oferece cabos de desconexão mini e de troca rápida que proporcionam uma conexão segura ao ArmorStart® Distributed Motor Controller.
Sistemas de conexão de segurança 888–898
Nossos t-ports/splitters de segurança Guardmaster®, caixas de distribuição, plugues de curto-circuito e taps são partes de um sistema de desconexão rápida dedicado à segurança de máquina.
Distribuições de alimentação 1492-p
Distribuição de energia 1492-P
Nossos blocos de terminais de distribuição de alimentação de controle Bulletin 1492-P distribuem energia de fontes de alimentação CC em modo comutado para circuitos de controle.
Bornes de passagem especializados 1492
Bornes terminais IEC de inserção por passagem especial
Nossos blocos terminais de inserção IEC de passagem especializados Bulletin 1492 são blocos de dois níveis com um link comum conectando os dois circuitos.
1492-P Passagem padrão
Nossos bornes de inserção IEC de passagem padrão Bulletin 1492 para aplicações de passagem de circuito simples estão disponíveis em nove cores e vários tamanhos.
Bornes do sensor 1492-p
1492-P Sensor
Nossos bornes de sensor Bulletin 1492-P fornecem todas as conexões necessárias para aplicações de três fios em um único borne, ajudando a economizar espaço no painel.
bornes-1492-p4-6-16d--grande.jpg
Distribuição de alimentação universal 1492-P
Nossos bornes de distribuição universal Bulletin 1492-P permitem que uma conexão central seja facilmente distribuída para vários bornes adjacentes, usando jumpers centrais.
Bornes estilo plug-in 1492-p
1492-P Estilo plug-in
Nossos blocos de terminais estilo plug-in Bulletin 1492-P fornecem um meio de inserção de componentes eletrônicos discretos, fusíveis de proteção do circuito ou um plugue de desconexão para isolamento de circuito para aplicações onde o espaço é limitado.
Bornes de passagem de alimentação multi-circuito 1492-p
Passagem de multicircuitos 1492-P
Nossos blocos terminais de passagem multicircuito Bulletin 1492-P são ideais para aplicações em que os sinais de controle devem ser distribuídos e coletados pelos mesmos blocos.
Bornes de isolamento 1492-p
Isolamento 1492-P
Nossos bornes de isolamento Bulletin 1492-P facilitam a abertura de um circuito sem refazer a fiação.
Blocos de aterramento 1492-P
Aterramento 1492-P
Nossos blocos de aterramento Bulletin 1492-P fornecem um barramento de aterramento fácil de identificar, prático e organizado, montado no trilho DIN.
1492-p estilo plug-in de nível duplo
1492-P Estilo plug-in de duplo nível
Nossos blocos terminais do tipo plug-in de nível duplo Bulletin 1492-P fornecem um meio de inserção de componentes eletrônicos discretos, fusíveis de proteção do circuito ou plugues de desconexão para isolamento de circuito, ajudando a economizar espaço valioso no painel.
Estilo plug-in de duplo nível com parafuso 1492
Estilo plug-in de duplo nível com parafuso 1492
Nossos bornes parafusáveis de encaixe de nível duplo Bulletin 1492 fornecem um meio de encaixe de componentes eletrônicos discretos, fusíveis de proteção do circuito ou plugues de desconexão de isolamento de circuito, o que ajuda a economizar espaço valioso no painel.
Bornes de termopar 1492 com parafuso
Termopar de parafuso 1492
Nossos terminais parafusáveis IEC de termopar Bulletin 1492 são terminais de dois circuitos com barras de corrente feitas de material de termopar.
Bornes de passagem padrão 1492 com parafuso
Passagem de alimentação padrão de parafuso 1492
Nossos blocos terminais de passagem padrão IEC tipo parafuso Bulletin 1492 são projetados para aplicações de passagem de circuito único.
Bornes de passagem de alimentação por conexão de inserção por parafuso 1492
Passagem de alimentação Stab-Connect de parafuso 1492
Nossos bornes de passagem IEC do tipo parafusável Stab-connect Bulletin 1492 têm conexões de garra em um lado do borne.
Bornes de passagem especializados com parafuso 1492
Passagem de parafuso especial 1492
Nossos bornes de passagem especializados IEC parafusáveis Bulletin 1492 têm plugues de teste e adaptadores que identificam a presença de tensão e realizam medições de diagnóstico simples de tensão.
Bornes de terminal de terra com parafuso 1492 para economia de espaço
Aterramento com parafuso Space-Saver 1492
Nossos bornes parafusáveis IEC de aterramento com economia de espaço Bulletin 1492 fornecem um barramento de aterramento fácil de identificar, prático e organizado, montado no trilho DIN.
Bornes de passagem para economia de espaço com parafuso 1492
Passagem com parafuso Space-Saver 1492
Nossos blocos terminais de passagem IEC parafuso tipo Space-saver Bulletin 1492 são blocos terminais compactos com capacidade para vários fios para aplicações de circuito único.
Bornes de seccionamento de neutro de circuito simples 1492
1492 Parafuso de seccionamento de neutro de circuito simples
Nossos blocos de terminais IEC parafuso tipo de seccionamento de neutro de circuito simples Bulletin 1492 oferecem maior segurança por meio de um seccionamento que requer uma ferramenta para abrir ou fechar um circuito.
Bornes de sensor de parafuso 1492
Sensor de parafuso 1492
Nossos bornes do tipo parafuso IEC Sensor Bulletin 1492 fornecem de forma prática todas as conexões necessárias para aplicações de três fios em um único borne.
Bornes de terminal de processo com parafuso 1492
1492 Screw Process
Nossos blocos terminais IEC tipo parafuso Bulletin 1492-JP são projetados especificamente para aplicações de marshaling de processo, para economizar 45 % de espaço no painel e melhorar o desempenho do roteamento e da distribuição de sinais.
Bornes parafuso estilo plug-in 1492
Screw Plug-In Style 1492
Nossos blocos de terminais parafusáveis IEC plug-in Bulletin 1492 fornecem um meio de conectar componentes eletrônicos discretos, fusíveis de proteção do circuito ou um plugue de desconexão de isolamento de circuito para aplicações em que o espaço é limitado.
Bornes de terminal de seccionamento neutro com parafuso 1492
Seccionadora de neutro por parafuso 1492
Nossos blocos terminais IEC do tipo parafuso para seccionamento neutro e instalação oferecem maior segurança, pois exigem uma ferramenta para abrir ou fechar um circuito.
Terminais de passagem de múltiplos circuitos com parafuso 1492
Parafuso de passagem de alimentação multicircuito 1492
Nossos blocos terminais de passagem multicircuito IEC tipo parafuso Bulletin 1492 são ideais para aplicações em que os sinais de controle devem ser distribuídos e coletados pelos mesmos blocos.
Terminais de mini-bloco de parafuso 1492
Mini-blocos de parafuso 1492
Nossos blocos terminais parafusáveis IEC Mini-blocks Bulletin 1492 são blocos de passagem e de aterramento gerais de nível simples e duplo.
Bornes de isolamento por parafuso 1492
Isolamento de parafuso 1492
Nossos blocos de terminais do tipo parafuso IEC de isolamento Bulletin 1492 fornecem um meio mais fácil e conveniente de abrir um circuito sem refazer a fiação.
Bornes de terminal de componente interno com parafuso 1492
Componente interno do parafuso 1492
Nossos blocos de terminais tipo parafuso IEC Internal Component Bulletin 1492 possuem componentes eletrônicos internos fixos.
Bornes de terminal de terra com parafuso 1492
Aterramento por parafuso 1492
Nossos bornes terminais IEC parafusáveis de aterramento Bulletin 1492 fornecem um barramento de aterramento fácil de identificar, prático e organizado, montado no trilho DIN.
Bornes de terminal de fusível de parafuso 1492
Fusível de parafuso 1492
Nossos blocos de terminais parafusáveis IEC com fusível Bulletin 1492 são blocos de terminais com fusível de braço articulado para melhor proteção contra sobrecorrente.
Conexão de pente de mola 1492
Nossos bornes de mola IEC de conexão em pente Bulletin 1492 têm uma conexão de grampo-gaiola padrão em um lado e uma conexão em estilo pente no outro lado.
Bornes de passagem padrão de mola 1492
Passagem padrão de mola 1492
Nossos blocos de terminais de passagem padrão IEC com grampo de mola Bulletin 1492 para aplicações de passagem de circuito simples estão disponíveis em nove cores e vários tamanhos.
Bornes de passagem especializados para mola 1492
Passagem de alimentação especializada de mola 1492
Nossos blocos terminais de passagem especializados Bulletin 1492 IEC com grampo de mola são blocos de dois níveis com um link comum conectando os dois circuitos.
Bornes de terminal de sensor de mola 1492
Sensor de mola 1492
Nossos blocos de terminais com mola IEC Sensor Bulletin 1492 são blocos de encaixe projetados para aplicações de 3 fios.
Bornes de distribuição de alimentação de mola 1492
Distribuição de alimentação por mola 1492
Nossos blocos terminais de distribuição de alimentação IEC com grampo de mola Bulletin 1492, com espaçamento de alimentador, estão disponíveis em diversas configurações de conector para ajudar a atender às necessidades de sua aplicação.
Bornes de mola estilo plug-in 1492
1492 Estilo plug-in de mola
Nossos bornes de grampo de mola IEC de controle de malha analógica plug-in Bulletin 1492 fornecem um meio de plugar componentes eletrônicos discretos, fusíveis de proteção do circuito ou um plugue de desconexão para isolamento de circuito onde o espaço é limitado.
Miniblocos 1492 de montagem em painel com mola
Miniblocos 1492 de montagem em painel com mola
Nossos bornes de minibloco de montagem em painel IEC com grampo de mola Bulletin 1492 são blocos de passagem de circuito único gerais que oferecem durabilidade e estão disponíveis em uma ampla gama de cores.
Bornes de terminal de desconexão neutra de mola 1492
Desconexão neutra de mola 1492
Nossos blocos de terminais de seccionamento neutro e instalação IEC com mola cód. cat. 1492 oferecem maior segurança, pois exigem uma ferramenta para abrir ou fechar um circuito.
Bornes de passagem de circuito múltiplo de mola 1492
Passagem de circuito múltiplo de mola 1492
Nossos blocos terminais de passagem multicircuito IEC com grampo de mola Bulletin 1492 são ideais para aplicações em que os sinais de controle devem ser distribuídos e coletados pelos mesmos blocos.
Bornes de isolamento de mola 1492
Isolamento de mola 1492
Nossos blocos de terminais com grampo de mola de isolamento IEC Bulletin 1492 fornecem um meio mais fácil e prático de abrir um circuito sem refazer a fiação.
Componente interno de mola 1492
Nossos bornes de componentes internos Bulletin 1492 têm componentes eletrônicos internos fixos.
Mini-blocos de intertravamento de mola 1492
Miniblocos de intertravamento de mola 1492
Nossos bornes de miniblocos de intertravamento Bulletin 1492 com grampo de mola IEC são classificados para 600 V UL.
Bornes de terminal de terra de mola 1492
Aterramento por mola 1492
Nossos bornes de terminal de terra IEC com mola Bulletin 1492 organizam as conexões de aterramento de forma fácil e ordenada no trilho DIN.
Bornes de fusível de mola 1492
Fusível de mola 1492
Nossos blocos terminais IEC com fusível Bulletin 1492 com grampo de mola fornecem proteção contra sobrecorrente e são montados diretamente em um trilho DIN.
Conexão de encaixe flexível de mola 1492
Conexão de encaixe flexível de mola 1492
Nossos bornes com grampo de mola IEC de encaixe flexível Bulletin 1492 têm uma conexão de grampo-gaiola padrão em um lado e uma conexão tipo pente no outro lado.
fusível NEMA 1492
fusível NEMA 1492
Nossos blocos de terminais com fusível Bulletin 1492 fornecem uma maneira simples de adicionar proteção contra sobrecorrente a um circuito.
Bornes de terminal indicativos de tensão NEMA 1492
Indicação de tensão NEMA 1492
Nossos blocos de terminais indicativos de tensão NEMA Bulletin 1492 fornecem indicação visual de tensão nos terminais superior e inferior.
1492 borne de construção aberta NEMA
NEMA 1492 construção aberta
Nossos bornes de construção aberta Bulletin 1492 (estilos C e F) fornecem verificação visual de que o fio está devidamente posicionado na área de fixação.
Bornes de terminal de chave de isolamento NEMA 1392
Chave de isolamento NEMA 1492
Nossos bornes com chave seccionadora cód. cat. 1492 fornecem isolamento positivo de circuito elétrico. Eles estão disponíveis nos estilos aberto e de alta densidade.
Bornes de fusível e supressor de surto 1492
Fusível e supressor de surto 1492
Os blocos terminais com fusível e supressor de surto Bulletin 1492 são blocos de dois circuitos que consistem em um resistor/capacitor em série conectado em paralelo com um varistor de óxido metálico (MOV).
Bornes de terminal de resistor, tensão e componente 1492
Resistor, tensão e componente 1492
Nossos bornes com resistor, indicador de tensão e componente com proteção contra toque acidental com os dedos Bulletin 1492 complementam nossa linha de bornes com proteção contra toque acidental com os dedos.
Bornes terminais de alta densidade 1492
1492 High-Density
Nossos blocos terminais Finger-safe de alta densidade Bulletin 1492 ficam entre os blocos terminais de estilo aberto NEMA/EEMAC e os blocos terminais de estilo IEC de função completa.
Bornes de terminal de montagem em painel 1492
1492 Panel Mount
Nossos blocos de terminais de montagem em painel NEMA Bulletin 1492 são normalmente usados quando a instalação requer apenas algumas terminações. Eles reduzem o tempo de instalação, estão prontos para fiação após a montagem e não requerem trilho.
Bornes terminais encapsulados 1492
1492 Enclosed
Nossos blocos de terminais de alimentação encapsulados Bulletin 1492 oferecem inúmeras configurações de conector e proteção IP20 pela frente.
Bornes de distribuição de alimentação 1492
Distribuição de alimentação 1492
Os bornes de distribuição de alimentação Bulletin 1492 usam conexões cruzadas padrão para permitir a distribuição de alimentação para qualquer número de terminais.
Bornes de terminal abertos 1492
1492 Open-Style
Nossos blocos de terminais de alimentação estilo aberto Bulletin 1492 distribuem energia para várias cargas.
Bornes de alta falha 1492
1492 High-Fault
Nossos blocos de terminais de potência SCCR de alta falha Bulletin 1492 com espaçamento para alimentador estão disponíveis em diversas configurações de conector.
Plotter x-y 1492
Plotter x-y 1492
Nosso sistema de identificação ClearPlot™ Bulletin 1492 é um plotter X-Y que fornece uma ferramenta de identificação flexível para nossos terminais em um projeto compacto.
Preferido
Produto
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexão
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.