Loading

CC micro (M12) IDC
Allen-Bradley

Nossos conectores de deslocamento de isolamento CC micro (M12) Bulletin 871A e 889 são usados com cabo bruto para criar conexões rápidas no chão de fábrica. A instalação IDC não requer ferramentas. Basta inserir os condutores não desencapados no corpo do conector e torcer as extremidades do conector juntas.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(27)
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
  • CC micro m12 idc
CC micro m12 idc
Chevron LeftChevron Left
CC micro m12 idc
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos conectores de deslocamento de isolamento CC micro (M12) Bulletin 871A e 889 são usados com cabo bruto para criar conexões rápidas no chão de fábrica. A instalação IDC não requer ferramentas. Basta inserir os condutores não descascados no corpo do conector e torcer as extremidades do conector juntas. O resultado é uma conexão elétrica durável e hermética em um invólucro robusto com classificação IP67. Esses conectores estão disponíveis em configurações macho e fêmea de 3 ou 4 pinos, e em versões retas e em ângulo reto.


  • Fornece tecnologia de conexão por deslocamento de isolamento (IDC) para conexões rápidas e confiáveis
  • Oferece instalação em campo sem necessidade de ferramentas manuais
  • Permite fácil modificação de instalações de cabo existentes
  • Inclui unidade de corpo metálico para uso em aplicações de blindagem

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de conectividade e mídia de rede CONEC-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexão
  5. Chevron LeftChevron Left CC micro (M12) IDC
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.