Loading

Passagem de alimentação multicircuito de mola 1492
Allen-Bradley

Nossos blocos terminais de passagem multicircuito IEC com grampo de mola Bulletin 1492 são ideais para aplicações em que os sinais de controle devem ser distribuídos e coletados pelos mesmos blocos.
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
  • Bornes de passagem de circuito múltiplo de mola 1492
Bornes de passagem de circuito múltiplo de mola 1492
Chevron LeftChevron Left
Bornes de passagem de circuito múltiplo de mola 1492
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos blocos terminais de passagem multicircuito IEC com grampo de mola Bulletin 1492 são ideais para aplicações em que os sinais de controle devem ser distribuídos e coletados pelos mesmos blocos. Os blocos são uma boa solução para aplicações de fiação de alta densidade e estão disponíveis em nove cores.


  • Tecnologia de terminação sem parafusos
  • Ajuda a reduzir o tempo de fiação em mais de 50%
  • Requer apenas uma chave de fenda de cabeça chata para instalação
  • Livre de manutenção, sem necessidade de reaperto
  • O contato seguro é mais durável em condições extremas
  • Ampla gama de acessórios disponível

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de blocos terminais parafuso e com grampo de mola IEC e NEMA 1492-PP019_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de bornes terminais e bornes terminais de distribuição de alimentação 1492-BR018_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcado CE
  • Certificado CSA
  • Reconhecido UL
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexão
  5. Chevron LeftChevron Left Passagem de circuito múltiplo de mola 1492
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.