Nossos blocos de terminais com indicação de tensão NEMA Bulletin 1492 fornecem indicação visual de tensão nos terminais superior e inferior.
- Produtos
- visão geral
- Documentação
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
- Indicador de status de tensão luminoso ou neon
Você também pode se interessar por
Documentação
| Especificações técnicas | Publicação |
|---|---|
| Dados técnicos dos terminais | 1492-TD015_-EN-P |
| Product Profiles | Publicação |
|---|---|
| Perfil do produto de blocos terminais parafuso e com grampo de mola IEC e NEMA | 1492-PP019_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Folheto de bornes terminais e bornes terminais de distribuição de alimentação | 1492-BR018_-EN-P |
Certificações
Certificações
- Certificação CSA (linha NEMA/EEMAC)
- Reconhecido pelo UL (linha NEMA/EEMAC)
Números de arquivo
- Número de arquivo CSA LR67896, Classe 6228-01
- Número de arquivo UL E40735, Número de guia XCFR2
Conformidade com as normas
- Os blocos de terminais do tipo NEMA/EEMAC têm uma classificação de inflamabilidade UL 94-V2