Loading

Miniblocos de intertravamento de mola 1492
Allen-Bradley

Nossos bornes de miniblocos de intertravamento Bulletin 1492 com grampo de mola IEC são classificados para 600 V UL.
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
  • Mini-blocos de intertravamento de mola 1492
Mini-blocos de intertravamento de mola 1492
Chevron LeftChevron Left
Mini-blocos de intertravamento de mola 1492
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos bornes IEC de minibloco de intertravamento com grampo de mola Bulletin 1492 são classificados para 600 V UL com mola. Eles estão disponíveis em blocos de um circuito geral e de quatro circuitos, de passagem de dois circuitos e de aterramento. Eles oferecem durabilidade e uma ampla gama de cores em um tamanho menor. Nossos miniblocos de intertravamento são uma boa solução para aplicações de alta densidade e podem ser montados em trilho ou painel.


  • Tecnologia de terminação sem parafusos
  • Ajuda a reduzir o tempo de fiação em mais de 50%
  • Requer apenas uma chave de fenda de cabeça chata para instalação
  • Livre de manutenção, sem necessidade de reaperto
  • O contato seguro é durável em condições extremas
  • Ampla gama de acessórios disponível
  • Indicadores de status de fusível iluminados ou neon

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de blocos terminais parafuso e com grampo de mola IEC e NEMA 1492-PP019_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de bornes terminais e bornes terminais de distribuição de alimentação 1492-BR018_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcado CE
  • Certificado CSA
  • Reconhecido UL
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexão
  5. Chevron LeftChevron Left Miniblocos de intertravamento de mola 1492
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.