Loading

Alimentação por parafuso multicircuito 1492
Allen-Bradley

Nossos blocos terminais de passagem multicircuito IEC tipo parafuso Bulletin 1492 são ideais para aplicações em que os sinais de controle devem ser distribuídos e coletados pelos mesmos blocos.
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
  • Terminais de passagem de múltiplos circuitos com parafuso 1492
Terminais de passagem de múltiplos circuitos com parafuso 1492
Chevron LeftChevron Left
Terminais de passagem de múltiplos circuitos com parafuso 1492
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos bornes de passagem de multicircuitos IEC do tipo parafuso Bulletin 1492 são ideais para aplicações em que os sinais de controle devem ser distribuídos e coletados pelos mesmos bornes. Os bornes são uma boa solução para aplicações de fiação de alta densidade e estão disponíveis em nove cores.


  • Bornes de dois ou três níveis para aplicações de fiação de alta densidade 
  • Disponível em várias cores
  • Ampla gama de acessórios disponível, incluindo jumpers, placas de partição e plugues de teste
  • Compatível com vários marcadores de encaixe de alta visibilidade

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de blocos terminais parafuso e com grampo de mola IEC e NEMA 1492-PP019_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de bornes terminais e bornes terminais de distribuição de alimentação 1492-BR018_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcado CE
  • Certificado CSA
  • Reconhecido UL
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexão
  5. Chevron LeftChevron Left Parafuso de passagem de alimentação multicircuito 1492
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.