Loading

Avviatori graduali a media tensione

Gli avviatori graduali in media tensione comandano un motore AC a bassa o media tensione per consentirne l'avviamento e l'arresto graduali, per limitare la corrente di spunto e ridurre gli effetti del colpo d'ariete nei sistemi di pompaggio.

Avviatori graduali a media tensione

Gli avviatori graduali in media tensione comandano un motore AC a bassa o media tensione per consentirne l'avviamento e l'arresto graduali, per limitare la corrente di spunto e ridurre gli effetti del colpo d'ariete nei sistemi di pompaggio.
Controllo motori
    • Contattori combinati NEMA
    • Contattori combinati NEMA
    • Contattori IEC
    • Contattori IEC
    • Contattori NEMA
    • Contattori NEMA
    • Contattori a stato solido
    • Contattori a stato solido
    • Sezionatori di carico 194E
    • Sezionatori di carico 194E
    • Interruttori di comando e sezionatori di carico serie 194L
    • Interruttori di comando e sezionatori di carico serie 194L
    • Interruttori di manovra 1592
    • Interruttori di manovra 1592
    • Interruttore di isolamento 1503
    • Interruttore di isolamento 1503
    • Custodie generiche
    • Custodie generiche
    • Custodie per pulsanti
    • Custodie per pulsanti
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • Software IntelliCENTER
    • Software IntelliCENTER
    • Unità di integrazione IntelliCENTER
    • Unità di integrazione IntelliCENTER
  • Centri controllo motori a media tensione
    • SMC-50 a stato solido
    • SMC-50 a stato solido
    • SMC Flex
    • SMC Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • Controllore della coppia d’avviamento
    • Controllore della coppia d’avviamento
    • IEC OneGear
    • IEC OneGear
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • 1503 a tensione ridotta
    • 1503 a tensione ridotta
    • Combinazione IEC
    • Combinazione IEC
    • Combinazione NEMA
    • Combinazione NEMA
    • Avviatori statici distribuiti ArmorStart
    • Avviatori statici distribuiti ArmorStart
    • Avviatori scatolati
    • Avviatori scatolati
    • Soft Starter scatolati
    • Soft Starter scatolati
    • Avviatori manuali NEMA
    • Avviatori manuali NEMA
    • Sistema di montaggio MCS
    • Sistema di montaggio MCS
    • Pannelli di controllo pompa NEMA
    • Pannelli di controllo pompa NEMA
    • Avviatori diretti NEMA
    • Avviatori diretti NEMA
    • Avviatori aperti
    • Avviatori aperti
    • Avviatori sotto vuoto
    • Avviatori sotto vuoto
Main Image

Avviatori graduali a media tensione OneGear con SMC Flex

La linea di prodotti OneGear™ è una nuova generazione di prodotti di controllo motore a media tensione appositamente progettata per soddisfare una vasta gamma di standard globali. I prodotti OneGear offrono numerose opzioni di centro controllo motori e centro controllo potenza per applicazioni a piena tensione e a tensione ridotta a stato solido e supportano tensioni di funzionamento fino a 15 kV.

Dettagli prodotti

Main Image

Avviatori graduali CENTERLINE 1500 NEMA

I controllori SMC™-50 a media tensione forniscono, normalmente, una gamma completa di metodi di avviamento e arresto per una serie di applicazioni. Le loro opzioni di controllo uniche offrono funzionalità avanzate di avviamento e arresto del motore per soddisfare le applicazioni più complesse.

Dettagli prodotti

Main Image

Avviatori a tensione ridotta 1503 con controllori SMC-50

L'avviatore a tensione ridotta serie 1503 con controllori SMC-50 offre un avviamento controllato mediante microprocessore per i motori a induzione a gabbia di scoiattolo trifase standard. Questi gruppi possono essere utilizzati anche per il retrofit degli avviatori statici esistenti e sono disponibili come componenti e telaio OEM.

Dettagli prodotti
  • Contatti commerciali
  • Contatta il Servizio Clienti
  • Contatta l’Assistenza Tecnica
  • Assistenza telefonica
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Italia Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo motori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Avviatori graduali, media tensione Chevron RightChevron Right