Loading

Avviatori a bassa tensione

Offriamo una linea completa di avviatori versatili e robusti per applicazioni IEC e NEMA. Gli avviatori IEC industriali leggeri sono ecocompatibili, versatili e flessibili. Gli avviatori NEMA per uso gravoso si contraddistinguono per la struttura robusta, l’affidabilità e la prolungata durata elettrica.

Avviatori a bassa tensione

Offriamo una linea completa di avviatori versatili e robusti per applicazioni IEC e NEMA. Gli avviatori IEC industriali leggeri sono ecocompatibili, versatili e flessibili. Gli avviatori NEMA per uso gravoso si contraddistinguono per la struttura robusta, l’affidabilità e la prolungata durata elettrica.
Controllo motori
    • Contattori combinati NEMA
    • Contattori combinati NEMA
    • Contattori IEC
    • Contattori IEC
    • Contattori NEMA
    • Contattori NEMA
    • Contattori a stato solido
    • Contattori a stato solido
    • Sezionatori di carico 194E
    • Sezionatori di carico 194E
    • Interruttori di comando e sezionatori di carico serie 194L
    • Interruttori di comando e sezionatori di carico serie 194L
    • Interruttori di manovra 1592
    • Interruttori di manovra 1592
    • Interruttore di isolamento 1503
    • Interruttore di isolamento 1503
    • Custodie generiche
    • Custodie generiche
    • Custodie per pulsanti
    • Custodie per pulsanti
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • Software IntelliCENTER
    • Software IntelliCENTER
    • Unità di integrazione IntelliCENTER
    • Unità di integrazione IntelliCENTER
  • Centri controllo motori a media tensione
    • SMC-50 a stato solido
    • SMC-50 a stato solido
    • SMC Flex
    • SMC Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • Controllore della coppia d’avviamento
    • Controllore della coppia d’avviamento
    • IEC OneGear
    • IEC OneGear
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • 1503 a tensione ridotta
    • 1503 a tensione ridotta
    • Combinazione IEC
    • Combinazione IEC
    • Combinazione NEMA
    • Combinazione NEMA
    • Avviatori statici distribuiti ArmorStart
    • Avviatori statici distribuiti ArmorStart
    • Avviatori scatolati
    • Avviatori scatolati
    • Soft Starter scatolati
    • Soft Starter scatolati
    • Avviatori manuali NEMA
    • Avviatori manuali NEMA
    • Sistema di montaggio MCS
    • Sistema di montaggio MCS
    • Pannelli di controllo pompa NEMA
    • Pannelli di controllo pompa NEMA
    • Avviatori diretti NEMA
    • Avviatori diretti NEMA
    • Avviatori aperti
    • Avviatori aperti
    • Avviatori sotto vuoto
    • Avviatori sotto vuoto
Main Image

Avviatori combinati IEC

Gli avviatori combinati IEC includono modalità operative a due velocità, dirette e reversibili. Questi avviatori ad azionamento rotativo includono un comando da 22,5 mm e dispositivi di indicazione. I componenti in stile IEC consentono di ridurre l’ingombro e sono disponibili fino a 250 cavalli (300 A).

Dettagli prodotti

Main Image

Avviatori sotto vuoto aperti

I nostri avviatori sotto vuoto aperti serie 1109 includono modalità operative a piena tensione e reversibili e sono disponibili fino a 600 A. Questi avviatori sono ideali per ambienti gravosi che utilizzano tensioni fino a 1500 V.

Dettagli prodotti

Main Image

Avviatori aperti IEC

Gli avviatori aperti IEC includono modalità operative a velocità variabile, dirette e reversibili e sono disponibili fino a 97 A.

Dettagli prodotti

Main Image

Avviatori aperti e scatolati, NEMA

Gli avviatori NEMA aperti e scatolati includono modalità operative a due velocità, a piena tensione e reversibili e sono disponibili fino a 2250 A.

 

Dettagli prodotti

Main Image

Pannelli di controllo pompa NEMA

I nostri pannelli di controllo pompa NEMA dispongono di un selettore a flangia che controlla un interruttore automatico di protezione motore o un sezionatore con lamelle visibili. È possibile personalizzare i nostri pannelli con una serie di tipi di avviatori per applicazioni e accessori specifici per feedback di controllo e diagnostica.

Dettagli prodotti

Main Image

Sistemi di montaggio per avviatori IEC

I sistemi di montaggio per sistemi di controllo modulare (MCS) serie 141A forniscono varie soluzioni di montaggio per componenti di potenza IEC. Per queste soluzioni di montaggio sono disponibili avviatori non invertitori serie 103 e teleinvertitori serie 107 assemblati in fabbrica. I sistemi di montaggio includono moduli di interruttori automatici preconfigurati per l’alimentazione e la protezione di un sistema a sbarra di distribuzione.

Dettagli prodotti

Main Image

Avviatori manuali a bassa tensione NEMA

Gli interruttori di avviamento manuale NEMA sono destinati all'impiego negli impianti di avviamento. Gli interruttori serie 600 offrono una protezione da sovraccarico per piccoli motori monofase AC/DC. Gli interruttori serie 609 e 609U sono destinati all’impiego negli impianti di avviamento che non richiedono il controllo remoto dei pulsanti. Gli interruttori 609U e 609TU provvedono all’avviamento a piena tensione e alla protezione da sovraccarico termico e da sottotensione.

Dettagli prodotti

Main Image

Soft Starter scatolati

Gli avviatori graduali scatolati SMC-3, SMC Flex e SMC-50 sono disponibili come avviatori con interruttori automatici combinati o fusibili di sezionamento combinati o non combinati. I Soft Starter scatolati possono essere completamente personalizzati mediante una vasta gamma di opzioni montate in fabbrica e sono pre-progettati per garantire tempi di consegna rapidi.

Dettagli prodotti

Main Image

Avviatori scatolati IEC

Gli avviatori scatolati IEC offrono modalità operative che includono la diretta, reversibile e a due velocità. Questi avviatori includono un comando da 22,5 mm e dispositivi di indicazione e sono disponibili fino a 85 A.

Dettagli prodotti

Main Image

Avviatori statici distribuiti ArmorStart

Gli avviatori statici distribuiti ArmorStart® rappresentano una soluzione economica e semplice per l’architettura On-Machine. Questi controllori utilizzano connettori a sgancio rapido per l’alimentazione di I/O, comunicazioni, motori, sistemi trifase e di controllo offrendo diverse opzioni di comunicazione. Questi controllori offrono una soluzione integrata nelle reti EtherNet/IP™ e DeviceNet™ e sono inoltre adatti per le installazioni di sicurezza. I controllori ArmorStart sono ideali per il settore automobilistico, nonché per le applicazioni di movimentazione e imballaggio.

Dettagli prodotti

Main Image

Avviatori combinati NEMA

Gli avviatori combinati NEMA includono modalità operative a due velocità, a piena tensione e invertitori. Questi avviatori sono dotati di azionamento a flangia, includono un comando da 30,5 mm e dispositivi di indicazione e sono disponibili fino a 510 cavalli (810 A).

Dettagli prodotti
  • Contatti commerciali
  • Contatta il Servizio Clienti
  • Contatta l’Assistenza Tecnica
  • Assistenza telefonica
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Italia Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo motori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Avviatori a bassa tensione Chevron RightChevron Right