Gli avviatori statici distribuiti ArmorStart® rappresentano una soluzione economica e semplice per l’architettura On-Machine. Questi controllori utilizzano connettori a sgancio rapido per l’alimentazione di I/O, comunicazioni, motori, sistemi trifase e di controllo offrendo diverse opzioni di comunicazione. Questi controllori offrono una soluzione integrata nelle reti EtherNet/IP™ e DeviceNet™ e sono inoltre adatti per le installazioni di sicurezza. I controllori ArmorStart sono ideali per il settore automobilistico, nonché per le applicazioni di movimentazione e imballaggio.
Panoramica
- Offre funzionalità di comunicazione EtherNet/IP™ o DeviceNet™ e tecnologia di commutazione integrata
- Offre mezzi di scollegamento locali, I/O di campo integrati e logica locale che utilizza il software DeviceLogix
- Dispone di un indicatore LED di stato e diagnostico
- Include un campo di lavaggio robusto con la possibilità di montare il dispositivo in prossimità del motore o della macchina, per cui si possono utilizzare cavi di minore lunghezza
- Offre la possibilità di scegliere opzioni installate in fabbrica per applicazioni specifiche
- È adatto per installazioni di gruppo con alta SCCR
- Disponibile per l’uso con cavi di alimentazione tondi a collegamento rapido o tubo e cavo fissi
I nostri controllori ArmorStart sono adatti per numerose applicazioni, tra cui:
- Applicazioni di movimentazione (processi di lavorazione degli alimenti, industria alimentare, industria automobilistica, centri di distribuzione e sistemi aeroportuali di movimentazione bagagli)
- Applicazioni nel settore minerario, ad esempio nastri trasportatori, pompe e compressori
- Applicazioni nel settore petrolchimico come pompe, ventole e compressori
Confronto fra prodotti
ArmorStart LT |
ArmorStart ST |
|
Modelli | 290, 291, 294 | 281, 284 |
Campo di potenza avviatore | da 0,37 a 2,2 kW | da 0,37 a 7,5 kW |
Campo di potenza convertitore di frequenza | da 0,37 a 1,5 kW | da 0,75 a 3,3 kW |
Controllo convertitore di frequenza | V/HZ | SVC |
Alta corrente nominale di guasto per cortocircuiti (SCCR) | fino a 10 kA | fino a 65 kA |
Rete | EtherNet/IP e/o |
EtherNet/IP |
Configurazione AOP Logix | X | X |
DeviceLogix | X | X |
Configurazione automatica dispositivo | X | X* |
Interruttore Ethernet a doppia porta | X | X |
Opzione di sicurezza cablata | X | |
Sicurezza integrata con I/O di sicurezza integrato | X* | |
I/O integrato | 6 configurabili | 4 ingresso/2 uscita |
Compatibile con ArmorConnect® | X | X |
Gruppo motore con omologazione UL Listed | X | X |
Grado di protezione | IP66/Tipo 4/12 | IP67/Tipo 4/13 |
Costruzione | Scatola singola | Scatola doppia |
* Solo le versioni con sicurezza integrata |
Specifiche
Certificazioni
Nota: certificazioni e standard variano in base al tipo di avviatore statico distribuito ArmorStart . Per maggiori dettagli consultare le pubblicazioni specifiche elencate.
- cULus — N. file E477761; N. guida NLDX, NLDX7
- cULus — N. file E59272; N. guida NMMS, NMMS7
Conformità agli standard
- CCC
- Marchiato CE in base alla direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC E LA DIRETTIVA EMC 2004/108/EC
- CSA C22.2, N. 14
- C-Tick
- EN/IEC 50178
- EN/IEC 60947-4
- EN/IEC 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-2
- EN/IEC 61800-3
- EN/IEC 61800-5-1
- ODVA per EtherNet/IP e DeviceNet
- UL 508
- UL 508C
- TÜV
Documentazione
Strumenti e risorse
Ulteriori informazioni sulle opzioni dei mezzi trasmissivi ArmorConnect® sono disponibili nei seguenti video introduttivi: