Gli avviatori scatolati IEC offrono modalità operative che includono la diretta, reversibile e a due velocità. Questi avviatori includono un comando da 22,5 mm e dispositivi di indicazione e sono disponibili fino a 85 A.
Risorse/Collegamenti rapidi
Panoramica
- Custodie di plastica stampata resistenti agli urti, IP66 tipo 4/4x/12
- Custodie di metallo, IP42 (tipo 1) e IP66 (tipo 3/2/12)
- Relè di protezione motore a semiconduttori o biometallici Classe 10
Teleinvertitore IEC 105-C
- Il campo della custodia di metallo è 9…85 A
- Il campo della custodia di plastica è 0,1…23 A
- Tecnologia di cablaggio a incastro
Avviatore non invertitore IEC 109-C
- Il campo della custodia di metallo è 9…85 A
- Il campo della custodia di plastica è 0,1…43 A
- Tecnologia di cablaggio a incastro
Nell’infografica di cablaggio a incastro viene illustrato come le morsettiere con codifica a colori riducono gli errori di collegamento e i tempi di installazione.
Specifiche
Certificazioni
- Omologazione "cULus Listed"
- Marchiato CE