La linea di prodotti OneGear™ è una nuova generazione di prodotti di controllo motore a media tensione appositamente progettata per soddisfare una vasta gamma di standard globali. I prodotti OneGear offrono numerose opzioni di centro controllo motori e centro controllo potenza per applicazioni a piena tensione e a tensione ridotta a stato solido e supportano tensioni di funzionamento fino a 15 kV.
Panoramica
- Tecnologia di commutazione con contattore sotto vuoto e interruttore automatico
- Apparecchiatura di distribuzione e classe di controllo da 1…15 kV
- Realizzazione a scomparti
- Armadio opzionale resistente all'arco elettrico
Ulteriori informazioni
Scoprite come le informazioni fornite dalla nostra linea di controllo motori intelligente vi consentano di prendere decisioni operative migliori, nonché di migliorare le prestazioni di sistema e l'efficienza operativa.
Specifiche
Certificazioni
- IEC 62271-200 (in precedenza IEC60298), IEC 62271-1 (in precedenza IEC60694) e IEC 60470
- EN 61000, EN 60204-11, GB 3906 (Cina) - In attesa di approvazione
- GOST 14693-90 (Russia) - In attesa di approvazione
- NBR 6979 e 10478 (Brasile) - In attesa di approvazione