Loading

Avviatori graduali, bassa tensione

I nostri Smart Motor Controllers™ sono avviatori graduali (soft starter) progettati per minimizzare i costi grazie alla complessiva riduzione dei requisiti di alimentazione del sistema e dell'usura delle macchine. I nostri avviatori graduali sono facilmente integrabili nella vostra soluzione di controllo motori intelligente per aumentare la produttività e minimizzare i tempi di fermo. Rappresentano inoltre un'alternativa ottimale a un convertitore di frequenza qualora sia necessaria una soluzione più semplice ed economica.

Avviatori graduali, bassa tensione

I nostri Smart Motor Controllers™ sono avviatori graduali (soft starter) progettati per minimizzare i costi grazie alla complessiva riduzione dei requisiti di alimentazione del sistema e dell'usura delle macchine. I nostri avviatori graduali sono facilmente integrabili nella vostra soluzione di controllo motori intelligente per aumentare la produttività e minimizzare i tempi di fermo. Rappresentano inoltre un'alternativa ottimale a un convertitore di frequenza qualora sia necessaria una soluzione più semplice ed economica.

Controllo motori
    • Contattori combinati NEMA
    • Contattori combinati NEMA
    • Contattori IEC
    • Contattori IEC
    • Contattori NEMA
    • Contattori NEMA
    • Contattori a stato solido
    • Contattori a stato solido
    • Sezionatori di carico 194E
    • Sezionatori di carico 194E
    • Interruttori di comando e sezionatori di carico serie 194L
    • Interruttori di comando e sezionatori di carico serie 194L
    • Interruttori di manovra 1592
    • Interruttori di manovra 1592
    • Interruttore di isolamento 1503
    • Interruttore di isolamento 1503
    • Custodie generiche
    • Custodie generiche
    • Custodie per pulsanti
    • Custodie per pulsanti
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • Software IntelliCENTER
    • Software IntelliCENTER
    • Unità di integrazione IntelliCENTER
    • Unità di integrazione IntelliCENTER
  • Centri controllo motori a media tensione
    • SMC-50 a stato solido
    • SMC-50 a stato solido
    • SMC Flex
    • SMC Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • Controllore della coppia d’avviamento
    • Controllore della coppia d’avviamento
    • IEC OneGear
    • IEC OneGear
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • 1503 a tensione ridotta
    • 1503 a tensione ridotta
    • Combinazione IEC
    • Combinazione IEC
    • Combinazione NEMA
    • Combinazione NEMA
    • Avviatori statici distribuiti ArmorStart
    • Avviatori statici distribuiti ArmorStart
    • Avviatori scatolati
    • Avviatori scatolati
    • Soft Starter scatolati
    • Soft Starter scatolati
    • Avviatori manuali NEMA
    • Avviatori manuali NEMA
    • Sistema di montaggio MCS
    • Sistema di montaggio MCS
    • Pannelli di controllo pompa NEMA
    • Pannelli di controllo pompa NEMA
    • Avviatori diretti NEMA
    • Avviatori diretti NEMA
    • Avviatori aperti
    • Avviatori aperti
    • Avviatori sotto vuoto
    • Avviatori sotto vuoto
Main Image

Avviatore graduale SMC-50

Gli avviatori graduali SMC™-50 sono disponibili con un campo della corrente da 108...480 A. I nostri SMC-50 a stato solido sono disponibili da 90...520 A. Funzioni avanzate di monitoraggio e protezione, capacità di comunicazione superiore e modalità di risparmio energetico aiutano questo avviatore graduale ad aumentare l'efficienza e a ridurre i tempi di fermo macchina.

Dettagli prodotti

Main Image

Avviatori graduali a bassa tensione SMC Flex

Gli avviatori graduali SMC™ Flex sono disponibili con campi di corrente da 5 a 1250 A. Sono caratterizzati da bypass integrale e comunicazioni flessibili con prestazioni, diagnostica e protezione avanzate.

Dettagli prodotti

Main Image

Avviatori graduali a bassa tensione SMC-3

I nostri avviatori graduali SMC™-3 sono disponibili con un campo di corrente 3...480 A e offrono un controllo trifase effettivo e affidabile per una soluzione conveniente. Includono la protezione da sovraccarico, bypass integrale e diagnostica di motore e sistema.

Dettagli prodotti

Main Image

Controllori coppia d'avviamento STC

I controllori della coppia d'avviamento STC™ Serie 154 offrono un'efficiente soluzione di avvio graduale per motori a induzione a gabbia di scoiattolo monofase o trifase con una ridotta potenza in cavalli. Questi controllori della coppia di avviamento contribuiscono anche a ridurre lo stress meccanico ed elettrico sui sistemi e i circuiti motore limitando la tensione all'avvio. In questo modo è possibile evitare situazioni di coppia e corrente eccessive che possono verificarsi alla chiusura dei circuiti a piena tensione, ad esempio quando un contattore di controllo motore si chiude.

Dettagli prodotti
  • Contatti commerciali
  • Contatta il Servizio Clienti
  • Contatta l’Assistenza Tecnica
  • Assistenza telefonica
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Italia Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo motori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Avviatori graduali, bassa tensione Chevron RightChevron Right