MCC CENTERLINE 2500 IEC a bassa tensione
I nostri centri controllo motori (MCC) CENTERLINE® 2500 a bassa tensione IEC sono studiati per soddisfare i requisiti di applicazioni globali. Grazie a un ingombro ridotto e a prove di tipo complete, gli MCC CENTERLINE 2500 aiutano a soddisfare le esigenze dei clienti. I nostri MCC sono progettati per rispondere alla richiesta globale di soluzioni di controllo motori pronte all'uso ed efficienti in termini di risparmio di spazio, energia e costi.