Gli avviatori combinati IEC includono modalità operative a due velocità, dirette e reversibili. Questi avviatori ad azionamento rotativo includono un comando da 22,5 mm e dispositivi di indicazione. I componenti in stile IEC consentono di ridurre l’ingombro e sono disponibili fino a 250 cavalli (300 A).
Panoramica
Interruttore automatico di protezione motore compatto (103C/107C, 103H/107H)
- Adatto per applicazioni interne ed esterne
- Le dimensioni compatte richiedono uno spazio per l’installazione minimo
Serie 103C/107C
- Include intervalli di 1/810 cavalli (da 0,1…16 A)
- Fornisce una custodia in plastica con gamme di potenza di IP66, Tipo 4/4X/12K
- Montaggio verticale dell’avviatore
- Omologazione cULus Listed per il controllo e la protezione dei carichi del motore
Serie 103H/107H
- Include intervalli di 1/830 cavalli (da 0,1 a 43 A)
- Fornisce una custodia di metallo con classificazione IP66, Tipo 3/4/12
- Montaggio orizzontale dell’avviatore che lascia spazio a disposizione per il montaggio di un trasformatore di controllo
- Omologazione cULus Listed per il controllo e la protezione dei carichi del motore
Custodia in metallo (106-C, 112-C/113-C)
- In taglie da 1/8250 cavalli (da 0,1 a 300 A)
- Fornisce una custodia di metallo con certificazione IP 42/66, Tipo 1/3/4/12
- Montaggio orizzontale che lascia spazio a disposizione per il montaggio di un trasformatore di controllo
La serie 106-C/112-C offre protezione da cortocircuito fino a 100 kA con sezionatore rotativo a fusibili
La serie 113-C offre protezione da cortocircuito fino a 65 kA con interruttore automatico scatolato
- Miglioramenti per i quadri di controllo industriali - Offriamo un’ampia gamma di componenti preconfigurati, dagli avviatori scatolati standard a elevata disponibilità ai quadri di controllo industriali personalizzati completi. Jeff Kilburn, di Rockwell Automation, illustra alcuni dei miglioramenti più recenti che includono la tecnologia di cablaggio a innesto e soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche di OEM e utilizzatori finali.
- Le nostre soluzioni di controllo e automazione industrialeconsentono di creare il sistema di automazione industriale più efficiente per le vostre esigenze.
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Profilo prodotto degli avviatori aperti e scatolati IEC | 100-PP006 | |
Profilo SCCR globale | SCCR-PP002 | |
Guida rapida al centro di configurazione locale | CMPNTS-QR002 | |
Specifiche dei contattori IEC | 100-TD013 | |
Dati tecnici delle dimensioni approssimative degli avviatori IEC | 100-TD015 | |
Specifiche di interruttori automatici di protezione motore e interruttori automatici scatolati | 140M-TD002. | |
Specifiche dei relè di protezione motore E1 Plus | 193-TD011 | |
Dati tecnici sulle specifiche dei sezionatori rotativi | 194R-TD001 | |
Specifiche di portata contatti, custodie, manutenzione preventiva dei componenti industriali | IC-TD002 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- Omologazione "cULus Listed"