Loading

Centri controllo motori a media tensione

Le applicazioni critiche necessitano di motori a media tensione che garantiscano un funzionamento sicuro e continuo in ambienti industriali gravosi. I centri controllo motori (MCC) CENTERLINE® 1500 migliorano le prestazioni e il livello di protezione dei sistemi. Sono costruiti per offrire la robustezza e le funzionalità necessarie a soddisfare le esigenze applicative del cliente.

Centri controllo motori a media tensione

Le applicazioni critiche necessitano di motori a media tensione che garantiscano un funzionamento sicuro e continuo in ambienti industriali gravosi. I centri controllo motori (MCC) CENTERLINE® 1500 migliorano le prestazioni e il livello di protezione dei sistemi. Sono costruiti per offrire la robustezza e le funzionalità necessarie a soddisfare le esigenze applicative del cliente.
Controllo motori
    • Contattori combinati NEMA
    • Contattori combinati NEMA
    • Contattori IEC
    • Contattori IEC
    • Contattori NEMA
    • Contattori NEMA
    • Contattori a stato solido
    • Contattori a stato solido
    • Sezionatori di carico 194E
    • Sezionatori di carico 194E
    • Interruttori di comando e sezionatori di carico serie 194L
    • Interruttori di comando e sezionatori di carico serie 194L
    • Interruttori di manovra 1592
    • Interruttori di manovra 1592
    • Interruttore di isolamento 1503
    • Interruttore di isolamento 1503
    • Custodie generiche
    • Custodie generiche
    • Custodie per pulsanti
    • Custodie per pulsanti
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • Software IntelliCENTER
    • Software IntelliCENTER
    • Unità di integrazione IntelliCENTER
    • Unità di integrazione IntelliCENTER
  • Centri controllo motori a media tensione
    • SMC-50 a stato solido
    • SMC-50 a stato solido
    • SMC Flex
    • SMC Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • Controllore della coppia d’avviamento
    • Controllore della coppia d’avviamento
    • IEC OneGear
    • IEC OneGear
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • 1503 a tensione ridotta
    • 1503 a tensione ridotta
    • Combinazione IEC
    • Combinazione IEC
    • Combinazione NEMA
    • Combinazione NEMA
    • Avviatori statici distribuiti ArmorStart
    • Avviatori statici distribuiti ArmorStart
    • Avviatori scatolati
    • Avviatori scatolati
    • Soft Starter scatolati
    • Soft Starter scatolati
    • Avviatori manuali NEMA
    • Avviatori manuali NEMA
    • Sistema di montaggio MCS
    • Sistema di montaggio MCS
    • Pannelli di controllo pompa NEMA
    • Pannelli di controllo pompa NEMA
    • Avviatori diretti NEMA
    • Avviatori diretti NEMA
    • Avviatori aperti
    • Avviatori aperti
    • Avviatori sotto vuoto
    • Avviatori sotto vuoto
Main Image

MCC CENTERLINE 1500 in media tensione

I centri controllo motori (MCC) a media tensione CENTERLINE® 1500 sono disponibili in diversi modelli di controllo tra cui quelli resistenti agli archi elettrici. Le opzioni dei controllori includono controllo a piena tensione, a inversione, a tensione ridotta, a tensione ridotta allo stato solido, multivelocità e sincrono. Questi controllori includono interruttori di manovra che offrono intelligenza integrata e costituiscono una soluzione conveniente per l’avviamento dei motori.


Dettagli prodotti
  • Contatti commerciali
  • Contatta il Servizio Clienti
  • Contatta l’Assistenza Tecnica
  • Assistenza telefonica
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Italia Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo motori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Controllo motore a media tensione Chevron RightChevron Right