Boîtes de dialogue Propriétés du module
Utilisez les boîtes de dialogue
Propriétés du module
pour configurer :- Propriétés de l’ongletGénéral: affichez les modulesTypeetFournisseur, puis configurez les modulesNom,Description,Emplacement, révision mineureetDétrompage électronique.
- Propriétés de l’ongletConnexion: configurezIntervalle de trame requis (RPI),Bloquer le moduleetDéfaut majeur (major fault) sur l'automate (controller) en cas d’échec de la connexion en mode Run.
- OngletInfo. sur le module: affichez les informations des modulesIdentificationetEtat.
Les onglets de la boîte de dialogue
Propriétés du module
varient en fonction de l'automate (controller) ou du module. Parmi les autres onglets de la boîte de dialogue Propriétés du module
se trouvent :- Propriétés de l'ongletAlimentation: affichezType d'alimentationetTension, et configurezStructure d'alimentation.
- Propriétés de l’ongletAxes associés: choisissez unePériode de mise à jour du serveuretAxes associés.
- Propriétés de l’ongletConfiguration: configurez les temps de filtrage pour les points.
- Propriétés de l’ongletInstallation: choisissez unFichier variateuret affichez, puis modifiez et liez les données associées au variateur.
- Propriétés de l’ongletPoints: activez le changement d’état pour les points.
- Propriétés de l’ongletFieldbus: lancez le logiciel RSFieldbus et affichez les informations d’état pour les appareils Foundation Fieldbus.
- Propriétés de l’ongletRSNetWorx: utilisez cet onglet pour lancer RSNetWorx pour EtherNet/IP pour afficher ou modifier le réseau respectif, associez un fichier de projet EtherNet/IP avec le module respectif et vérifiez un réseau EtherNet/IP.
- Propriétés de l’ongletInterface SERCOS: utilisez l’ongletInterface SERCOSpour définir et afficher le débit en bauds (baud rate) SERCOS, la vitesse de mise à jour pour la boucle SERCOS ainsi que l’intervalle de l’alimentation transmise par fibre optique pour la boucle SERCOS.
- Panier: affichez les données de panier du module.
Fournir une réponse