Activer et désactiver les diagnostics automatiques du projet

Les diagnostics automatiques permettent l’envoi de mises à jour de la condition de diagnostic du dispositif aux applications et aux dispositifs clients pris en charge par
FactoryTalk Alarms and Events
. Les diagnostics automatiques sont activés par défaut.
CONSEIL: Les diagnostics automatiques sont pris en charge uniquement sur les automates
CompactLogix
 5380,
ControlLogix
 5580,
Compact GuardLogix
 5380 et
GuardLogix
 5580.
Pour activer ou désactiver les diagnostics automatiques :
  1. Dans le menu principal, cliquez sur
    Édition > Propriétés de l'automate (controller)
    .
  2. Sélectionnez l'onglet
    Avancé
    .
  3. Activez ou désactivez la case
    Activer les diagnostics automatiques
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal