Propriétés du module - Axes associés pour 1756-SYNCH
Utilisez cet onglet pour spécifier les axes de l'automate (controller) Logix local à envoyer via le port de transmission vers la station SynchLink suivante.
Axes SynchLink transmis
- Axe (axis) transmis : indique la balise (tag) AXIS (AXIS_SERVO, AXIS_SERVO_DRIVE, AXIS_CONSUMED ou AXIS_VIRTUAL) à publier dans la première voie de l'axe sur SynchLink. Ce champ est activé uniquement si Format comm. port transm. spécifie au moins un axe (axes). Vous pouvez modifier cette valeur uniquement hors ligne. Des valeurs par défaut définies sur <aucun> indiquent qu'aucun axe (axis) n'a été sélectionné.
- Axe (axis) transmis : indique la balise (tag) AXIS (AXIS_SERVO, AXIS_SERVO_DRIVE, AXIS_CONSUMED ou AXIS_VIRTUAL) à publier dans la deuxième voie de l'axe sur SynchLink. Ce champ est activé uniquement si le format de communication du port de transmission spécifie deux axes. Vous pouvez modifier cette valeur uniquement hors ligne. Des valeurs par défaut définies sur <aucun> indiquent qu'aucun axe (axis) n'a été sélectionné.
Nouvel axe (axis)
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante avec l'accès, le Type de données (data type) et les paramètres produits appropriés pour la balise (tag) d'axe (axis) produite.
OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications et poursuivre l’édition.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse