Propriétés du module - Général pour 1756-SYNCH
Utilisez cet onglet pour créer/afficher les propriétés des modules 1756-SYNCH :
Dans cet onglet, vous pouvez :
- afficher le type et la description du module en cours de création
- afficher le fournisseur du module en cours de création
- afficher le nom du module parent ;
- entrer le nom du module
- Entrer une description du module
- entrer le numéro d'emplacement du module ;
- sélectionner le format de communication SynchLink pour le port Récept. SynchLink ;
- sélectionner le format de communication SynchLink pour le port Transmis. SynchLink ;
- sélectionner le numéro de révision mineure de votre module
- sélectionner Correspondance exacte, Module compatible ou Désactiver détrompage ;
- Afficher le statut de l'automate (controller) concernant le module (vous ne pouvez afficher le statut que si vous êtes en ligne)
Paramètres
Type
Affiche le type et la description du module en cours de création (lecture seule).
Fournisseur
Affiche le fournisseur du module en cours de création (lecture seule).
Parent
Affiche le nom du module parent. Si le module se trouve dans le châssis local, « Local » est affiché.
Nom
Entrez le nom du module.
Le nom doit être conforme à la norme CEI 1131-3. Ce champ est obligatoire et doit être rempli, sinon un message d'erreur s'affiche lorsque vous quittez l'onglet, de même que si le nom existe déjà ou que vous entrez un caractère incorrect. Si vous entrez un nom qui dépasse la longueur maximale autorisée par le logiciel, les caractères en surnombre sont ignorés.
Description
Entrez la description du module dans ce champ (128 caractères au maximum). Vous pouvez utiliser n'importe quel caractère imprimable dans ce champ. Si vous entrez une description qui excède la longueur maximale autorisée, le logiciel ignore les caractères supplémentaires.
Emplacement
Entrez le numéro d'emplacement du module. Les valeurs autorisées vont de 0 à la taille du châssis moins 1 (par exemple, si votre châssis comporte 4 emplacements, les valeurs autorisées vont de 0 à 3). Si vous entrez un numéro d'emplacement hors limites, un message d'erreur s'affichera lorsque vous appliquerez vos modifications.
Le numéro d'emplacement ne peut pas être modifié en ligne.
Format comm. port récept.
Sélectionnez le format des données à recevoir sur le port Récept. SynchLink, ainsi que celui du Type de données (data type) de balise (tag) d'entrée associé. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur après la création du module ; la valeur par défaut est de 2 axes.
Format comm. port transm.
Sélectionnez le format des données transmises via le port Transmis. SynchLink, ainsi que celui du Type de données (data type) de balise (tag) de sortie associé. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur après la création du module ; la valeur par défaut est de 2 axes.
Révision
Sélectionnez le numéro de révision mineure de votre module.
La révision se compose d’une révision majeure et d’une révision mineure. La révision majeure sert à indiquer la révision de l’interface avec le module. Les valeurs doivent être comprises entre 0 et 127. La révision mineure sert à indiquer la révision firmware. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0 et 255, et la valeur par défaut est 1.
Détrompage électronique
Sélectionnez l'une des options de détrompage suivantes pendant la configuration initiale de votre module :
- Correspondance exacte : tous les paramètres décrits ci-dessous doivent correspondre sans quoi le module inséré rejettera la connexion.
- Module compatibleLes critères suivants doivent être satisfaits, sans quoi le module inséré rejettera la connexion :
- Les paramètres Type de module, Référence catalogue et Révision majeure doivent correspondre.
- La révision mineure du module physique doit être supérieure ou égale à celle spécifiée dans le logiciel.
- Désactiver le détrompage : l'automate (controller) n'utilise pas l'option de détrompage.AVERTISSEMENT:DANGER :La modification du RPI et de l'option de détrompage électronique peut entraîner l'interruption de la connexion au Module et une perte des données.
AVERTISSEMENT:
DANGER :
Soyez extrêmement prudent lors de l'utilisation de cette option. Si cette option n'est pas correctement utilisée, elle peut provoquer des blessures corporelles graves et mortelles, des dégâts matériels et des pertes financières. Les sélections du RPI et du détrompage électronique peuvent entraîner l'interruption de la connexion au module et une perte des données.Lorsque vous insérez un module dans l'emplacement d'un châssis ControlLogix, l'application
Logix Designer
compare les informations relatives au module inséré avec celles de l'emplacement configuré, à savoir les éléments suivants :- Fournisseur
- Type de produit
- Référence
- Révision majeure
- Révision mineure
Cette fonction empêche l'insertion accidentelle d'un module inadapté dans un emplacement incorrect.
État
Affiche l'état de l'automate (controller) concernant le module :
Cet état : | Indique : |
En attente | État transitoire pendant la procédure d'arrêt |
Anormal | L'automate (controller) est incapable de communiquer avec le module Si le statut est Anormal, l'onglet Connexion affiche le défaut. |
Validation en cours | État transitoire précédant la connexion au module |
Connexion en cours | État lors de l'établissement de la connexion au module |
Exécution | Le module communique et tout fonctionne normalement |
Fermeture | Fermeture des connexions |
Inactivé | La connexion au module est bloquée |
En attente | Une connexion à ce module n'a pas encore été établie pour l'une des raisons suivantes :
|
Hors ligne | vous n'êtes pas en ligne |
OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications et poursuivre l’édition.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse