Types de données (data types) définis par module (adaptateurs 1771-ACN15 et 1771-ACNR15)
Le tableau ci-après répertorie et décrit les types de données (data types) définis par les modules adaptateurs 1771-ACN15 et 1771-ACNR15. Il contient des informations concernant les entrées (indiquées par un « I ») et les sorties (indiquées par un « O »).
CONSEIL:
la <input size 2*n+8> de ce type de données (data type) correspond au nombre d'entiers spécifiés dans le champ Taille d'entrée sur l'onglet
Général
. Si vous spécifiez 8, par exemple, vous obtiendrez un type de données (data type) de 24 octets, représenté par AB:1771_ACN15_24Bytes:I:0 dans l'Organisateur de l'automate (controller)
.Type de données (data type) défini par le module : AB:1771_ACN15_<input size 2*n+8>Bytes:I:0
La <taille d'entrée> correspond au nombre d'entiers spécifiés dans le champ Taille d'entrée sur l'onglet Général.
Nom | Type de données (data type) | par défaut Style d’affichage | Définition |
RackStatus | DINT DINT Data type atomique constitué d'un DWORD utilisé pour stocker un entier signé à 32 bits (de -2 147 483 648 à +2 147 483 647). | Binaire | 0 = bonnes données 1 = Mauvaise donnée |
InputGroupsValid | DINT | Binaire | Les bits 0-31 représentent les groupes d' I/O 0-31. La valeur de bit 1 = module d'entrée TOR présent dans ce groupe d'I/O |
Données | INT[<taille d'entrée>] | Binaire | Un INT à 16 bits par groupe d'I/O sous l'adaptateur pour les données ponctuelles d'entrée |
CONSEIL:
la <output size 2*n+4> de ce type de données (data type) correspond au nombre d'entiers spécifiés dans le champ Taille de sortie sur l'onglet
Général
. Si vous spécifiez 8, par exemple, vous obtiendrez un type de données (data type) de 20 octets, représenté par AB:1771_ACN15_20Bytes:O:0 dans l'Organisateur de l'automate (controller)
.Type de données (data type) défini par le module : AB:1771_ACN15_<output size 2*n+4>Bytes:O:0
La <taille de sortie> correspond au nombre d'entiers spécifiés dans le champ Taille de sortie sur l'onglet Général.
Nom | Type de données (data type) | par défaut Style d’affichage | Définition |
Données | INT[<taille de sortie>] | Binaire | Un INT à 16 bits par groupe d' I/O sous l'adaptateur pour les données ponctuelles de sortie |
Fournir une réponse