Propriétés du module - Général pour 1771-ACN
Cet onglet permet de créer et de configurer les modules adaptateur 1771-ACN15 et 1771-ACNR15 (support redondant).
CONSEIL:
pour créer ces modules, le module parent doit être de type 1756-CNB ou 1756-CNBR.
Dans cet onglet, vous pouvez :
- consulter la référence catalogue et la description du module en cours de création ;
- afficher le fournisseur du module en cours de création
- entrer le nom du module
- entrer la description du module ;
- sélectionner les formats de communication voulus ;
- spécifier un numéro de révision mineure pour le module ;
- spécifier une station ;
- entrer les tailles de connexion d'entrée et de sortie ou le mode d'adressage ;
- sélectionner une option de détrompage.
Paramètres
Type
Affiche le type et la description du module en cours de création (lecture seule).
Fournisseur
Affiche le fournisseur du module en cours de création (lecture seule).
Nom
Entrez le nom du module.
Le nom doit être conforme à la norme CEI 1131-3. Ce champ est obligatoire et doit être rempli, sinon un message d'erreur s'affiche lorsque vous quittez l'onglet, de même que si le nom existe déjà ou que vous entrez un caractère incorrect. Si vous entrez un nom qui dépasse la longueur maximale autorisée par le logiciel, les caractères en surnombre sont ignorés.
Norme de dénomination IEC-61131
(Les noms doivent être attribués en respectant les règles décrites dans la section 2.1.2 de la norme CEI-61131.)
Un identificateur est une chaîne de lettres, de chiffres et de caractères de soulignement commençant par une lettre ou un caractère de soulignement. Les caractères de soulignement ont une signification précise dans les identificateurs (par exemple, A_BCD ne sera par interprété de la même façon que AB_CD). Il n'est pas possible d'avoir plusieurs caractères de soulignement consécutifs au début ou dans le milieu d'un identificateur, un identificateur ne peut se terminer par un caractère de soulignement et la distinction entre les minuscules et les majuscules n'est pas prise en compte.
CONSEIL:
Dans Logix Designer, la longueur de la plupart des noms de composants est limitée à 40 caractères ou moins.
Description
Entrez la description du module (128 caractères au maximum). Vous pouvez utiliser n'importe quel caractère imprimable dans ce champ. Si vous entrez une description qui excède la longueur maximale autorisée, le logiciel ignore les caractères supplémentaires.
Format Comm
Sélectionnez le format de communication du module. Ce champ affiche la liste des formats disponibles.
Révision
Affiche le numéro de la révision majeure du module. Entrez un numéro correspondant à la révision mineure. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 255.
révision majeure
Modification fonctionnelle du module. L’indicateur de révision majeure est mis à jour chaque fois que cela se produit.
révision mineure
Modification apportée à un module qui n’affecte pas son fonctionnement ou son interface. L’indicateur de révision mineure est mis à jour lorsque cela se produit.
Station
Sélectionnez le numéro de station.
La station est limitée par les stations disponibles sur le réseau ControlNet entre 1 et 99. Si vous sélectionnez une station en cours d'utilisation, un message d'erreur est renvoyé lorsque vous quittez l'onglet Général.
Réseau ControlNet
Réseau de contrôle ouvert qui utilise le modèle producteur/consommateur pour combiner les fonctionnalités d’un réseau d’E/S (I/O) et d’un réseau d’égal à égal (peer-to-peer), tout en fournissant des performances haute vitesse pour les deux fonctionnalités.
Taille d'entrée
Entrez la taille du point de connexion d'entrée pour la connexion. La taille choisie est reflétée dans le Type de données (data type) défini par module résultant après la création du module. La taille de châssis et le mode d'adressage de votre système déterminent la taille de connexion correcte à utiliser. Par exemple, pour un châssis à quatre emplacements avec un mode d'adressage d'un 1/2 emplacement, une taille d'entrée de 8 consomme des données TOR de tous les emplacements.
Taille de sortie
Entrez la taille du point de connexion de sortie pour la connexion. La taille choisie est reflétée dans le Type de données (data type) défini par module résultant après la création du module. La taille de châssis et le mode d'adressage de votre système déterminent la taille de connexion correcte à utiliser. Par exemple, pour un châssis à quatre emplacements avec un mode d'adressage d'un 1/2 emplacement, une taille de sortie de 8 génère des données TOR vers tous les emplacements.
Détrompage électronique
Détrompage électronique
Le détrompage électronique réduit le risque d’utiliser le mauvais dispositif dans un système de contrôle. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet avec le dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit.
Ces attributs sont comparés :
Attribut | Description |
Fournisseur | Fabricant du dispositif. |
Type de dispositif | Type général du dispositif, par exemple un module d’E/S (I/O) numérique. |
Code du produit | Type spécifique de dispositif. Le Code du produit correspond à une référence catalogue. |
Révision majeure | Nombre représentant les capacités fonctionnelles d’un dispositif. |
Révision mineure | Nombre représentant les modifications du comportement dans le dispositif. |
Pour plus d'informations sur le détrompage électronique, reportez-vous à la section Détrompage électronique dans le document Technique d'application des systèmes de contrôlehttp://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/logix-at001_-en-p.pdf, publication LOGIX-AT001.
État
Affiche l'état du module connu de l'automate (controller) :
Cet état : | Indique : |
En attente | État transitoire pendant la procédure d'arrêt |
Anormal | L'automate (controller) est incapable de communiquer avec le module Si le statut est Anormal, l'onglet Connexion affiche le défaut. |
Validation en cours | État transitoire précédant la connexion au module |
Connexion en cours | État lors de l'établissement de la connexion au module |
Exécution | Le module communique et tout fonctionne normalement |
Fermeture | Fermeture des connexions |
Inactivé | La connexion au module est bloquée |
En attente | Une connexion à ce module n'a pas encore été établie pour l'une des raisons suivantes :
|
Hors ligne | vous n'êtes pas en ligne |
OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour effacer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour rendre vos modifications effectives et continuer à éditer.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l'assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse