Aide de FactoryTalk Linx OPC UA Connector

Une instance de
FactoryTalk®
Linx OPC UA Connector agit comme un proxy entre un ou plusieurs serveurs OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) et une application
FactoryTalk
, fournissant des données OPC UA en tant que points.
Les points de terminaison sont définis sur chaque serveur OPC UA afin qu'il puisse fournir ses données à une instance d'OPC UA Connector. Les points de terminaison du serveur spécifient l'instance d'un serveur, le port de communication et le protocole de transport. Les points de terminaison sont identifiés à l'aide d'un chemin d'URL (Universal Record Locator) au format
opc.tcp://hostname
ou
opc
.
ip:port/Endpoint/Name
.
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector regroupe les données et fournit les valeurs de points aux applications
FactoryTalk
. Un serveur OPC UA peut être lu par plusieurs instances d'OPC UA Connector. De même, plusieurs serveurs OPC UA peuvent être lus par une seule instance d'OPC UA Connector.
L'application
FactoryTalk
,
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector et les serveurs OPC UA peuvent résider sur le même ordinateur, sur des ordinateurs distincts ou sur une combinaison d'ordinateurs. Toutefois, une seule instance de
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector peut être exécutée sur chaque ordinateur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal