Constructions de données prises en charge
Les serveurs OPC UA peuvent contenir un large éventail de constructions de données.
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector peut prendre en charge un grand nombre de constructions OPC UA, mais pas toutes. Lorsqu'une connexion est établie avec un serveur OPC UA, OPC UA Connector lit l'espace de noms à partir du serveur OPC UA pour déterminer quelles données peuvent être accessibles. OPC UA Connector remplit le FactoryTalk Directory
avec des informations sur les données prises en charge pour permettre à d'autres logiciels FactoryTalk de parcourir l'espace de noms du serveur OPC UA. OPC UA Connector exclura les données non prises en charge. Un rapport d'analyse de l'espace de noms peut être lancé à partir de l'écran de configuration du point de terminaison dans l'interface utilisateur de FactoryTalk Linx
OPC UA Connector pour déterminer pourquoi les éléments de données ne sont pas pris en charge. OPC UA Connector génère également des éléments de données d'état et de diagnostic prédéfinis pour chaque serveur OPC UA configuré afin de faciliter la surveillance et le diagnostic du fonctionnement du système. OPC UA Connector prend en charge les capacités de redondance pour fonctionner dans un système nécessitant une haute disponibilité et comprend des éléments de diagnostic de redondance prédéfinis. Il prend en charge une extension de modificateur de point afin d'indiquer quel serveur d'une paire redondante doit fournir des données et spécifier des commandes pour commuter le serveur actif.FactoryTalk Linx
OPC
Connector prend en charge les constructions de données suivantes :- Types de données scalaires et structurés OPC UA
- Tableaux scalaires et structurés
- Points définis comme enfants d'autres points
- La plupart des structures OPC UA définies
- Structures définies par l'utilisateur
Fournir une réponse