Méthode OPC UA

Les applications
FactoryTalk
prennent en charge l'appel de certaines méthodes OPC UA via
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector. Chaque méthode OPC UA est mappée à
FactoryTalk Live Data
à l'aide de points. Les points contrôlent le fonctionnement de la méthode, affichent son état, peuvent fournir des arguments d'entrée à transmettre aux méthodes et renvoient les arguments de sortie des méthodes.
Le client
FactoryTalk Live Data
appelle les méthodes OPC UA en écrivant une valeur booléenne dans le point de la méthode
<name>
@UAMethod_Call
. Lorsque la méthode est terminée, le client en est informé et les points d'état ainsi que les arguments de sortie facultatifs sont mis à jour.
Toutes les méthodes possèdent ces points :
  • <MethodName>
    @UAMethod_Call
  • <MethodName>
    @UAMethod_CallComplete
  • <MethodName>
    @UAMethod_CallCurrentState
  • <MethodName>
    @UAMethod_CallCurrentTransactionID
  • <MethodName>
    @UAMethod_CallElapsedTime
  • <MethodName>
    @UAMethod_CallStatusCode
  • <MethodName>
    @UAMethod_CallStatusCodeText
  • <MethodName>
    @UAMethod_CallTimeout_ms
  • <MethodName>
    @UAMethod_ResultCorruptReplyData
  • <MethodName>
    @UAMethod_ResultDiagosticsDuplicateValues
  • <MethodName>
    @UAMethod_ResultDiagosticsFailed
  • <MethodName>
    @UAMethod_ResultDiagnosticsSuccess
  • <MethodName>
    @UAMethod_ResultDiagnosticsTimeout
Outre les points répertoriés, chaque argument d'entrée possède l'un des points suivants :
  • <MethodName>
    @UAMethod_Inputs.
    <ArgumentName>
  • <MethodName>
    @UAMethod_Inputs.
    <ArgumentName>
    [
    x
    ]
  • <MethodName>
    @UAMethod_Inputs.
    <ArgumentName>
    .
    <FieldName>
Outre les points répertoriés, chaque argument de sortie possède l'un des points suivants :
  • <MethodName>
    @UAMethod_Outputs.
    <ArgumentName>
  • <MethodName>
    @UAMethod_Outputs.
    <ArgumentName>
    [
    x
    ]
  • <MethodName>
    @UAMethod_Outputs.
    <ArgumentName>
    [
    x
    ].
    <FieldName>
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal