Redondance et méthodes

Il existe deux options pour configurer la redondance :
  • Les instances principale et secondaire d'OPC UA Connector sont connectées au même serveur OPC UA.
  • Les instances principale et secondaire d'OPC UA Connector sont connectées à différents serveurs OPC UA.
Dans les deux cas, un OPC UA Connector est actif et l'autre est en état de veille comme sauvegarde à chaud. Les deux instances d'OPC UA Connector s'exécutent indépendamment l'un de l'autre et ne communiquent ni ne synchronisent leurs opérations. Les serveurs OPC UA doivent implémenter la synchronisation nécessaire, le cas échéant.
Lorsque les deux instances d'OPC UA Connector sont connectées au même serveur OPC UA, chaque instance d'OPC UA Connector s'exécute dans une session distincte avec le serveur OPC UA. Il revient au serveur OPC UA, et non aux instances d'OPC UA Connector, de déterminer si une opération exécutée dans une session est visible pour l'autre session.
Lorsque les deux instances d'OPC UA Connector sont connectées à des serveurs OPC UA différents, les serveurs OPC UA doivent explicitement implémenter la synchronisation entre les serveurs.
Une demande de méthode est envoyée uniquement à l'instance d'OPC UA Connector active. L'instance d'OPC UA Connector en veille ne reçoit pas de demande de méthode. Lorsque l'instance d'OPC UA Connector en veille devient active, elle ne présente pas l'état correct pour les méthodes en attente. Le serveur OPC UA peut exécuter les méthodes précédemment demandées, mais OPC UA Connector ne renverra pas les résultats de réussite ou d'échec au logiciel
FactoryTalk
qui fait la demande.
L'utilisation de méthodes doit être limitée aux configurations avec une instance d'OPC UA Connector unique ou non redondante et un serveur OPC UA.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal