Interface utilisateur

  • Dans l'
    FactoryTalk Administration Console
    , développez une application ou une zone, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une instance d'OPC UA Connector, puis sélectionnez
    Propriétés
    .
Utilisez la boîte de dialogue
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector
pour ajouter ou modifier des instances d'
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector ou pour ajouter, modifier ou supprimer des serveurs
OPC
UA.
La boîte de dialogue
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector
se compose des onglets suivants :
  • Paramètres de Connector
  • Redondance
  • Serveurs OPC UA
  • Gestion des certificats
  • Diagnostics en temps réel
  • Journal de
    FactoryTalk
    Diagnostic
  • A propos de
CONSEIL:
Les nouvelles fonctionnalités sont prises en charge pour le
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector dans
FactoryTalk Services Platform
version 6.10.00 et les versions ultérieures qui ne peuvent pas être configurées ni utilisées par les ordinateurs exécutant
FactoryTalk Services Platform
version 3.00.00. Pour utiliser ces fonctionnalités, mettez à jour tous les ordinateurs utilisés pour héberger ou configurer le
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector vers
FactoryTalk Services Platform
version 6.10.00 ou ultérieure.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal