Redondance
- Dans l'ExplorateurFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une instance d'OPC UA Connector, puis sélectionnezPropriétés.
- DansFactoryTalk Linx OPC UA Connector, sélectionnezRedondance.
Configurez les propriétés de l'onglet
Redondance
de FactoryTalk Linx OPC UA Connector pour définir les options d'un serveur OPC UA secondaire à utiliser en cas de défaillance du serveur OPC UA principal.Pour obtenir des informations sur l'état de redondance de
FactoryTalk View SE
, accédez à l'Aide de FactoryTalk View Site Edition
> Expressions > Référence rapide aux fonctionnalités > Fonctionnalités de redondance. Pour obtenir des informations sur les commandes de basculement de FactoryTalk View Site Edition, accédez à l'Aide de FactoryTalk View Site Edition
> Commandes de FactoryTalk View > Commandes système > Basculement.Champ | Description |
|---|---|
Paramètre du serveur secondaire | Identifie le serveur qui assure la redondance. Sous Ordinateur hébergeant FactoryTalk Linx OPC UA Connector , sélectionnez Parcourir pour placer le serveur sur le réseau ou saisissez le nom du serveur si celui-ci n'a pas encore été ajouté au Network Directory. |
Options de basculement | Détermine la poursuite de l'utilisation du serveur secondaire, même si le serveur principal redevient disponible. |
Basculement de serveur | Après avoir sélectionné un serveur dans État du serveur , utilisez les boutons Basculer vers le principal et Basculer vers le secondaire pour basculer vers le serveur principal ou secondaire. |
Etat du serveur | Affiche l'état actuel et l'état de connexion des serveurs OPC UA principal et secondaire.
|
CONSEIL:
L'état de la méthode n'est pas synchronisé et lorsqu'un basculement se produit, les valeurs du partenaire actif peuvent ne pas être identiques à celles du serveur inactif.
Fournir une réponse