Journal de FactoryTalk Diagnostic
- Dans l'ExplorateurFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une instance d'OPC UA Connector, puis sélectionnezPropriétés.
- DansFactoryTalk Linx OPC UA Connector, sélectionnezJournal de FactoryTalk Diagnostic.
Utilisez
Journal de FactoryTalk Diagnostic
pour afficher les messages de diagnostic historiques d'erreur, d'avertissement et d'informations concernant OPC UA Connector sur l'ordinateur local. Les informations affichées sont limitées à l'instance d'OPC UA Connector sélectionnée et à ses serveurs connectés.Bouton | Description |
|---|---|
Rafraîchir | Efface le journal de FactoryTalk Diagnostic et actualise les messages de diagnostic du serveur FactoryTalk Diagnostics sur l'ordinateur local. |
Lancer FactoryTalk Diagnostic Viewer | Démarre FactoryTalk Diagnostic Viewer pour afficher les messages de diagnostic de tous les périphériques et services FactoryTalk ou pour afficher les messages de diagnostic pour un ordinateur distant. |
Fournir une réponse