Référence de performances
Capacité de points
FactoryTalk Linx OPC UA Connector a une capacité maximale de points de 100 000 éléments de données abonnés. De nombreux facteurs, tels que la configuration matérielle de l'ordinateur, le chargement du réseau et la configuration et la bande passante de communication des serveurs OPC UA, auront un impact sur les performances ou pourraient empêcher un système d'atteindre ce nombre élevé de points.
- Le nombre maximal recommandé de points d'abonnement par FactoryTalk Linx OPC UA Connector est de 100 000 (somme des abonnements à tous les serveurs OPC UA pour lesquels OPC UA Connector assure l'interface).
- Le nombre maximal recommandé de points ou d'éléments dans l'espace de noms sur tous les serveurs OPC UA auxquels une instance d'OPC UA Connector est connecté est d'approximativement 400 000 (somme des espaces de noms reçus de tous les serveurs OPC UA avec lesquels OPC UA Connector est configuré pour assurer l'interface).
Rockwell Automation teste le scénario suivant, avec les résultats du test comme référence.
Informations de l'ordinateur :
- Processeur : Processeur i7-12700K 3,61 GHzIntel® Core™
- Machine virtuelle :
- Système d'exploitation : Windows 10 Enterprise version 21H2 (64 bits)
- Processeurs virtuels : 16
- Mémoire : 8 Go
- Processeur : 4 cœurs
Voici les résultats des tests avec FactoryTalk Live Data Test Client et FactoryTalk Linx OPC UA Connector installés sur le même ordinateur.
Capacité de point | Mémoire RnaUaClientDataProvider.exe (Mo) | Processeur RnaUaClientDataProvider.exe (%) | Fréquence de mise à jour (ms) |
|---|---|---|---|
10 000 | 341,6 | 12,7 | 388,3 |
20 000 | 341,4 | 12,2 | 395,7 |
30 000 | 377,3 | 12,3 | 675,2 |
40 000 | 377,3 | 12,6 | 676,6 |
50 000 | 408,4 | 13,8 | 984,6 |
60 000 | 408,4 | 13,6 | 998,3 |
70 000 | 441,3 | 13,9 | 1 316,0 |
80 000 | 441,4 | 13,9 | 1 363,6 |
90 000 | 471,3 | 13,8 | 1 700,3 |
100 000 | 471,3 | 13,6 | 1 642,3 |
CONSEIL:
Ces données, fournies à titre d'exemple, présentent l'impact de la quantité de points sur la vitesse de mise à jour des données. Le test n'a pas vérifié toutes les modifications de valeur qui ont été livrées. Chaque système ayant des exigences opérationnelles différentes, il est recommandé d'effectuer des tests pour déterminer comment le système proposé se comportera.
Capacité de méthodes
De nombreux facteurs, tels que le matériel du serveur, la latence du réseau, la complexité de la logique Méthode et les limitations définies par le serveur OPC UA, affectent la capacité maximale prise en charge pour l'appel de méthodes OPC UA via FactoryTalk Linx OPC UA Connector.
Rockwell Automation teste le scénario suivant, avec les résultats du test comme référence.
Informations de l'ordinateur :
- Processeur : Processeur i7-12700K 3,61 GHzIntel® Core™
- Machine virtuelle :
- Système d'exploitation : Windows 10 Enterprise version 21H2 (64 bits)
- Processeurs virtuels : 16
- Mémoire : 8 Go
- Processeur : 4 cœurs
Voici les résultats des tests avec FactoryTalk Live Data Test Client et FactoryTalk Linx OPC UA Connector installés sur le même ordinateur.
- Prise en charge de l'appel d'une méthode OPC UA qui accepte un paramètre de tableau à une dimension avec un nombre maximal approximatif de 250 éléments.
- Prise en charge de l'appel d'une méthode OPC UA qui accepte un paramètre de tableau à deux dimensions avec un nombre maximal approximatif de 250 éléments, organisés en dimensions de [10, 25].
- Prise en charge de l'appel d'une méthode OPC UA qui accepte un paramètre de tableau à trois dimensions avec un nombre maximal approximatif de 1000 éléments, organisés en dimensions de [10, 10, 10].
- Prise en charge de l'appel d'une méthode OPC UA qui accepte un paramètre structuré avec une profondeur appoximative d'imbrication jusqu'à 10 couches.
Fournir une réponse