Ajouter une instance de FactoryTalk Linx OPC UA Connector

Ajoutez une instance de
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector pour fournir des données d'un ou de plusieurs Serveurs
OPC
UA
à une application
FactoryTalk
unique.
FactoryTalk Linx
Les instances d'
OPC
UA Connector ne peuvent être ajoutées qu'aux applications ou aux zones d'un
FactoryTalk
Network Directory.
Conditions préalables
L'ajout d'une instance de
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector nécessite les autorisations suivantes pour l'application ou la zone :
  • Commun > Création d'enfants
  • Commun> Ecriture
  • Commun > Lecture
Pour ajouter
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector
  1. Dans l'
    Explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , cliquez avec le bouton droit sur une application ou une zone, puis sélectionnez
    Ajouter un serveur > Serveur
    OPC
    UA (FactoryTalk Linx OPC UA Connector)
    .
  2. Dans
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector
    , saisissez les
    Paramètres de Connector
     :
    • Nom :
      Saisissez un nom unique pour ce connecteur. Le nom de Connector s'affiche dans l'arborescence de l'application
      FactoryTalk
      et est inclus dans le chemin complet du point pour tous les points fournis par le connecteur.
    • Ordinateur hébergeant
      FactoryTalk Linx
      OPC
      UA Connector :
      Saisissez le nom d'hôte, l'adresse IP ou le nom de domaine complet, ou cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner l'ordinateur hôte distant.
      FactoryTalk Services Platform
      doit être installé sur l'ordinateur hôte distant. L'ordinateur hôte distant et l'ordinateur client doivent être configurés pour utiliser le même hôte
      FactoryTalk Services Platform
      Network Directory
      .
  3. Dans
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector
    , sélectionnez
    Serveurs OPC UA
    .
  4. Dans
    Serveurs OPC UA
    , saisissez les paramètres du serveur
    OPC
    UA :
    • Nom :
      Saisissez un nom unique pour le serveur
      OPC
      UA. Le nom du serveur s'affiche dans l'arborescence de l'application
      FactoryTalk
      et est inclus dans le chemin complet du point pour tous les points fournis par le serveur.
    • (facultatif)
      Description :
      Saisissez une description pour le serveur
      OPC
      UA.
    • URL du point de terminaison :
      Saisissez le chemin réseau complet ou l'adresse IP, ou cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner le serveur
      OPC
      UA. Le chemin doit être au format
      opc.tcp://hostname_or_ip:port/Path/To/Server
      où
      hostname_or_ip
      ,
      port
      et
      /Path/To/Server
      sont remplacés par les paramètres du serveur
      OPC
      UA.
      Le pare-feu du serveur
      OPC
      UA doit autoriser les connexions entrantes au port sélectionné pour que la connexion soit réussie.
  5. (facultatif) Répétez l'étape 4 pour chaque serveur
    OPC
    UA utilisé pour fournir des points aux applications
    FactoryTalk
    via cette instance de
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector.
  6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal