Afficher les diagnostics en temps réel
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector fournit des informations de diagnostic en temps réel sous deux formes :- Diagnostics d'un serveur OPC UA spécifique
- Diagnostics de tous les serveurs OPC UA ajoutés à OPC UA Connector
Seule une petite partie des valeurs de diagnostic est incluse dans l'interface de
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector. Des diagnostics en temps réel plus détaillés sont disponibles sous forme d'éléments de diagnostic prédéfinis.Pour afficher les diagnostics en temps réel pour un serveur OPC UA spécifique
- DansFactoryTalk Linx OPC UA Connector, sélectionnezServeurs OPC UA.
- Sur lesServeurs OPC UA, dansPropriétés, faites défiler vers le bas jusqu'à ce queValeurs de diagnosticapparaisse.
- (Facultatif) Développez lesValeurs de diagnosticsi elles sont réduites.
Pour afficher un résumé des diagnostics en temps réel pour tous les serveurs OPC UA
- DansFactoryTalk Linx OPC UA Connector, sélectionnezDiagnostics en temps réel.
Fournir une réponse