Exemple : Configuration et flux de données pour une architecture distribuée complexe
Une architecture distribuée héberge les clients
FactoryTalk
, les instances FactoryTalk Services Platform
, le serveur FactoryTalk
Network Directory, les instances de FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector et les serveurs OPC
UA sur des ordinateurs distincts. L'architecture distribuée suivante possède deux instances de FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector et de trois serveurs OPC
UA. Une architecture réelle peut comporter des dizaines d'instances de FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector et de serveurs OPC
UA.
Numéro | Logiciel | Installé sur l'ordinateur | Configuré à l'aide de |
|---|---|---|---|
![]() | Client FactoryTalk , FactoryTalk View SE | WKSTN1 | FactoryTalk View Studio |
![]() | FactoryTalk Services Platform configuré en tant que serveur FactoryTalk Network Directory | FTDSVR1 | FactoryTalk Administration Console |
![]() | FactoryTalk Services Platform configuré en tant que client | WKSTN1, CNSRV1, CNSRV2 | FactoryTalk Administration Console |
![]() | FactoryTalk Linx OPC UA Connector | CNSVR1, CNSVR2 | Paramètres de FactoryTalk Linx OPC UA Connector configurés à l'aide de l'.Paramètres de sélection du serveur FactoryTalk Linx OPC UA Connector et du point de terminaison configurés à l'aide de l'. |
![]() | Serveur OPC UA | OPCSVR1, OPCSVR2, OPCSVR3 | Logiciel fourni par le serveur OPC UA |
Lorsqu'un client
FactoryTalk
, tel que FactoryTalk View SE
, demande un point fourni par FactoryTalk Services Platform
, FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector s'abonne au nœud du serveur OPC
UA. Lorsque la valeur de nœud est reçue, FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector fournit la valeur à FactoryTalk Services Platform
en tant que point que FactoryTalk Services Platform
Service renvoie au client FactoryTalk
.
Ordre | Logiciel | Action |
|---|---|---|
![]() | Client FactoryTalk , FactoryTalk View SE | Demandez des valeurs de points à partir du client FactoryTalk Services Platform local. |
![]() | FactoryTalk Services Platform configuré en tant que client | Demandez des chemins de fournisseur de point à partir du serveur FactoryTalk Network Directory. |
![]() | FactoryTalk Services Platform configuré en tant que serveur FactoryTalk Network Directory | Résolvez et fournissez des chemins de fournisseur de point au client FactoryTalk Services Platform . |
![]() | FactoryTalk Services Platform configuré en tant que client | Mettez en cache les chemins de fournisseur de point. |
![]() | FactoryTalk Services Platform configuré en tant que client | Demandez des valeurs de point à partir de FactoryTalk Services Platform sur l'ordinateur FactoryTalk Linx OPC UA Connector. |
![]() | FactoryTalk Services Platform configuré en tant que client | Demandez des valeurs de point depuis un FactoryTalk Linx OPC UA Connector local. |
![]() | FactoryTalk Linx OPC UA Connector | Traduisez le nom de point en ID de nœud de serveur OPC UA et abonnez-vous. |
![]() | Serveur OPC UA | Fournissez une valeur de nœud à FactoryTalk Linx OPC UA Connector. |
![]() | FactoryTalk Linx OPC UA Connector | Convertissez la valeur de nœud en type de données FactoryTalk , puis mettez à jour la valeur du point dans FactoryTalk Services Platform . |
![]() | FactoryTalk Services Platform configuré en tant que client | Fournissez des valeurs de point à l'ordinateur FactoryTalk Services Platform sur le client FactoryTalk . |
![]() | FactoryTalk Services Platform configuré en tant que client | Fournissez des valeurs de point au client FactoryTalk . |
![]() | Client FactoryTalk , FactoryTalk View SE | Affichez ou utilisez des valeurs de point. |
Fournir une réponse