Instructions HSC
Utilisez les instructions de compteur haute vitesse (HSC) pour surveiller et contrôler le compteur haute vitesse.
Instruction | Description |
|---|---|
HSC applique les valeurs hautes prédéfinies, les valeurs basses prédéfinies et les valeurs de source de sortie au compteur haute vitesse. | |
HSC_SET_STS définit ou réinitialise manuellement l'état de décompte HSC. | |
HSCE démarre, s’arrête et lit la valeur de l'accumulateur. | |
HSCE_CFG est la configuration de compteur haute vitesse. | |
HSCE_CFG_PLS est la configuration d'interrupteur de fin de course programmable du compteur haute vitesse. | |
HSCE_READ_STS lit l'état du compteur haute vitesse. | |
HSCE_SET_STS définit/réinitialise manuellement l'état du compteur haute vitesse. |
Fournir une réponse