HSC_SET_STS (état défini du comptage rapide)

HSC_SET_STS définit ou réinitialise manuellement l'état de décompte HSC.
Détails de l'opération : Le bloc de fonctions HSC doit être arrêté (aucun décompte) pour que le bloc de fonctions HSC_SET_STC puisse définir ou réinitialiser l'état HTS. Si la fonction HSC n'est pas arrêtée, les paramètres d'entrée continuent à être mis à jour, et toute modification apportée à l'aide du bloc de fonctions HSC_SET_STS est ignorée.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
HSC_SET_STS
HSC_SET_STS
Paramètres HSC_SET_STS
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
Enable
Entrée
BOOL
Activation du bloc d'instruction.
  • TRUE : Définir/réinitialiser l'état HSC.
  • FALSE : Pas de modification de l'état HSC.
HscID
Entrée
UINT
Définit ou réinitialise manuellement l'état HSC.
Mode1Done
Entrée
BOOL
Comptage du mode 1A ou 1B est complété.
Ce bit peut être défini ou réinitialisé lorsqu'aucun décompte HSC n'est en cours.
HPReached
Entrée
BOOL
Valeur haute prédéfinie atteinte.
Ce bit peut être défini ou réinitialisé lorsqu'aucun décompte HSC n'est en cours.
LPReached
Entrée
BOOL
Valeur basse prédéfinie atteinte.
Ce bit peut être défini ou réinitialisé lorsqu'aucun décompte HSC n'est en cours.
OFOccurred
Entrée
BOOL
Un débordement est survenu.
Ce bit peut être défini ou réinitialisé lorsqu'aucun décompte HSC n'est en cours.
UFOccurred
Entrée
BOOL
Un débordement négatif est survenu.
Ce bit peut être défini ou réinitialisé lorsqu'aucun décompte HSC n'est en cours.
Sts
Sortie
UINT
Les codes d'état sont définis dans les codes d'état HSC (Sts).
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais.

Codes d'état HSC (Sts)

Codes d’état du bloc de fonctions HSC
Code d'état
Description de l'état
0x00
Aucune action n'est réalisée (non activée).
0x01
Exécution HSC réussie.
0x02
Commande HSC non valide.
0x03
ID HSC hors plage.
0x04
Erreur de configuration HSC.

Exemples HSC_SET_STS

Exemple de diagramme de bloc de fonctions HSC_SET_STS
Exemple de diagramme de bloc de fonctions HSC_SET_STS
Exemple de langage à relais HSC_SET_STS
Exemple de schéma à relais HSC_SET_STS
Exemple de texte structuré HSC_SET_STS
Exemple de texte structuré HSC_SET_STS
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal