Qu'est-ce qu'un compteur haute vitesse ?

Un compteur haute vitesse détecte et décompte les impulsions étroites (rapides), puis émet des instructions spécialisées pour lancer des opérations de contrôle lorsque le nombre détecté dépasse la valeur prédéfinie. Ces opérations de contrôle incluent l'exécution automatique et immédiate de la routine d'interruption du compteur haute vitesse et la mise à jour immédiate des sorties, sur la base du modèle de masque et de source configuré.
Fonctionnalités du compteur haute vitesse
Les instructions HSC présentent des exigences de hautes performances, c'est pourquoi leur exécution est assurée par des circuits personnalisés fonctionnant en parallèle du processeur principal du système. Les fonctionnalités améliorées des HSC sont les suivantes :
  • Contrôle direct des sorties en haute vitesse à 100 kHz
  • Données de type entier signé 32 bits (plage symbole plus-moins 2,147,483,647)
  • Valeurs programmables prédéfinies haute et basse
  • Points de consigne de débordement et de soupassement
  • Processus d'interruption automatique basé sur le décompte cumulé
  • Paramètres d'exécution modifiables (à partir du programme de contrôle utilisateur) pour l'instruction HSC
Prise en charge du compteur HSC par le contrôleur Micro800
Tous les contrôleurs
Micro850
L50E et
Micro870
L70E prennent en charge jusqu’à six entrées HSC. La fonctionnalité HSC est mise en œuvre sur les contrôleurs
Micro800
à l'aide d'un compteur matériel haute vitesse (entrées intégrées au contrôleur) et de l'instruction HSC de l'application. L'Instructions HSC configure le compteur matériel haute vitesse et met à jour l'accumulateur d'image.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal