Buscar
Ayuda de FactoryTalk Design Workbench
Compilar un programa de semáforo
Realice las siguientes tareas en
FactoryTalk Design Workbench
para crear el proyecto Semáforo y el programa del controlador.
Tareas para crear el proyecto Semáforo y el programa del controlador
N.º
Tarea
1
Crear un proyecto de controlador
2
Agregar un módulo enchufable
3
Crear un bloque de funciones definidas por el usuario y variables
4
Agregar contactos a la primera llamada de escalera
5
Agregar un retardo y dos bobinas a la primera línea de la lógica de escalera
6
Agregar una segunda línea de lógica de escalera
7
Agregar líneas adicionales y editar asignaciones de variable
8
Crear un programa de diagrama de lógica de escalera
9
Agregar un bloque de funciones definidas por el usuario a un programa de lógica de escalera
10
Asignar variables de entrada y salida a un bloque de funciones definidas por el usuario
11
Establecer comunicaciones con el controlador
12
Proteger el controlador con una contraseña
13
Descargar el proyecto en el controlador
14
Probar el programa en ejecución
Primeros pasos con el proyecto
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor
deje su opinión aquí
.
Normal