Allgemeine Anweisungen
Zu den allgemeinen Anweisungen gehören solche, mit folgenden Aufgaben:
- Überwachen und Steuern der Statusbits.
- Ändern des Logikflusses.
Anweisung | Beschreibung |
|---|---|
Unterstützt eine boolesche Operation zwischen dem Status einer Anschlussleitung und einer booleschen Variablen. | |
Unterstützt eine boolesche Operation zwischen dem Status einer Verbindungslinie und der Abstiegsflanke einer booleschen Variable. | |
Unterstützt eine boolesche Operation zwischen dem Status einer Verbindungslinie und der booleschen Negation einer booleschen Variablen. | |
Unterstützt eine boolesche Operation zwischen dem Status einer Verbindungslinie und der Anstiegsflanke einer booleschen Variable. | |
Unterstützt einen booleschen Ausgang des booleschen Status einer Verbindungslinie. | |
Unterstützt einen booleschen Ausgang des booleschen Status einer Verbindungslinie. | |
Aktiviert einen booleschen Ausgang des booleschen Status einer Verbindungslinie. | |
Aktiviert einen booleschen Ausgang durch boolesche Negation des Status einer Verbindungslinie. | |
Aktiviert einen booleschen Ausgang durch boolesche Negation des Status einer Verbindungslinie. | |
Aktiviert den booleschen Ausgang des booleschen Status einer Verbindungslinie. | |
LBL und JMP überspringen Teile der Strompfadlogik. JMP steuert die Ausführung eines Diagramms, und LBL ist das Ziel für JMP. | |
Rücksprünge sind Ausgänge zur Darstellung des bedingten Endes eines Kontaktplan (KOP)-Programms. |
Rückmeldung geben