Konstruera säkrare och mer tillförlitlig utrustning för den tunga industrin. Maximera kundens produktivitet och minska stilleståndstiderna.
Tillförlitliga lösningar för extremt tuffa miljöer
Leverera industriutrustning med högsta tänkbara operativa produktivitet
Branscher som olje- och gasindustrin, gruvdrift och marina miljöer kräver utrustning som är skapad för att klara extrema påfrestningar. Kunderna förväntar sig också att utrustningen är maximalt effektiv och driftsäker.
Vi erbjuder robusta och mer tillförlitliga lösningar som är idealiska för utrustning som utsätts för höga temperaturer och används i korrosiv miljö. De här lösningarna hjälper dina kunder att:
- Minimera stilleståndstiderna
- Säkra överensstämmelse med branschens föreskrifter
- Maximera effektiviteten för anläggningens resurser
Flera automatiseringsmetoder
Integrera flera styrmetoder i samma infrastruktur
Byt ut dina olika, separata styrsystem mot ett gemensamt system. Våra olika Integrated Architecture®-system omfattar styrning, visualisering, rörelse och nätverksserier. På så sätt kan du bygga bättre maskiner till lägre kostnad och ge dina kunder ordentligt mervärde.
I vår automations- och konstruktionsmiljö Studio 5000® kan du kombinera applikationer för konstruktion och utveckling i samma system. Intuitivt och lätt att använda tack vare arbetsflöden: Var bättre rustad för att kunna reagera snabbt när dina kunders och marknadens behov förändras.
Utrustningslösningar i aktion
Innovativ och intelligent utrustning
Utrustningstillverkare som skapar smart utrustning hjälper slutanvändaren att uppfylla kundernas ständigt skiftande behov. Vi kan arbeta med dig för att du ska kunna tillverka och leverera utrustning med avancerad teknik. Tillsammans kan vi optimera driften med avancerad styrning, förbättra nätverken inom företaget och driva upp lönsamheten.
Liknande produkter
Drivenheter
Våra Allen-Bradley® PowerFlex® variabelt frekvensstyrda drivenheter och Kinetix® servodrivdon ger lösningar för allt från enkel maskinstyrning, höghastighetspositionering till krävande mellanspänningsstyrning. De flexibla lösningarna håller dina kunder uppkopplade mot sin verksamhet och öka produktiviteten.
Motorstyrningscentraler
Allen-Bradley® CENTERLINE® är motorstyrningscentraler (MCC) för låg- och mellanspänning som ger optimal säkerhet, prestanda och tillförlitlighet. Dra fördel av gemensam arkitektur, komponenter, programmeringsspråk och nätverk i hela CENTERLINE MCC-sortimentet. Du får suverän support från en och samma leverantör för att matcha alla motorstyrningsbehov.
Essential Components
Här hittar du Essential Components av högsta kvalitet till konkurrenskraftigt pris, med intuitivt produkturval och snabb leverans. Det stora och breda komponentutbudet passar de flesta applikationer så att du slipper betala för mer än du verkligen behöver. Dessutom får du komponenter som passar dina specifikationer, med den service och support du förväntar dig.
Säkerhetslösningar för industriautomation
Säkerhet och produktivitet
Säkerhetsaspekten finns med i alla delar av vår verksamhet. Våra innovativa säkerhetslösningar bidrar till att förbättra maskinernas och utrustningens operativa funktioner samtidigt som de ger ökad säkerhet, effektivitet och produktivitet. Se hur våra säkerhetslösningar kan hjälpa dig att stegra din produktivitet.
Våra säkerhetslösningar omfattar:
- Safety Automation Builder
- Förinstallerade säkerhetsfunktioner
- SISTEMA Performance Level Calculator