Konstruera flexibla tillverknings- och monteringsmaskiner med rätt balans mellan maskinprestanda, säkerhet och kostnad.
Flexibilitet och hastighet
Öka flexibiliteten, minska ställtiderna och sänk kostnaderna
Tillverknings- och monteringsmaskiner kan användas i ett stort antal applikationer. Tillverkningsmaskiner som formgjutningsmaskiner, stansar och härdningsmaskiner används till att forma material och skapa färdiga delar. Monteringsmaskiner bygger samman delar till slutprodukter eller underkomponenter.
Oavsett maskintyp är flexibiliteten och hastigheten avgörande faktorer. Dina kunder vill också kunna reproducera processer med minsta möjliga spill. Utmaningen för dig är att skapa balans mellan maskinens prestanda, säkerhet och pris.
Vårt utbud av automations- och styrsystem för tillverkning och montering ger dig flexibilitet vid konstruktionen så att du lättare kan modifiera maskinens funktion. Det gör att du kan reagera snabbt när kundernas och marknadens behov förändras.
Flera automatiseringsmetoder
Integrerad styrning av flera metoder i samma infrastruktur
Byt ut dina olika, separata styrsystem mot ett gemensamt system. Våra olika Integrated Architecture®-system omfattar styrning, visualisering, rörelse och nätverksserier. På så sätt kan du bygga bättre maskiner till lägre kostnad och ge dina kunder ordentligt mervärde.
I vår automations- och konstruktionsmiljö Studio 5000® kan du kombinera applikationer för konstruktion och utveckling i samma system. Intuitivt och lätt att använda tack vare arbetsflöden: Var bättre rustad för att kunna reagera snabbt när dina kunders och marknadens behov förändras.
Tillverkningslösningar i aktion
Innovativa och intelligenta maskiner
Maskintillverkare som skapar smart utrustning hjälper slutanvändaren att uppfylla kundernas ständigt skiftande behov. Vi kan jobba med dig för att du ska kunna konstruera och leverera automatiserade tillverknings- och monteringsmaskiner med avancerad teknik. Tillsammans kan vi optimera driften med avancerad maskinstyrning, förbättra nätverken inom företaget och driva upp lönsamheten.
Liknande produkter
Rörelsestyrning
Vi förstår vilka utmaningar maskintillverkare ställs inför och levererar högpresterande rörelsestyrsystem som hjälper dem att nå sina mål. Vill du förnya din maskin eller göra konstruktionen mer effektiv erbjuder vi lättanvända, integrerade rörelselösningar. Vårt sortiment omfattar olika slags industriella rörelseprodukter, programvara och modulbaserade transportsystem.
Intelligent motorstyrning
Intelligent utrustning ger smarta och uppkopplade maskiner. Vår produktgrupp Intelligent Motor Control tillämpar sofistikerad reglerteknik som kan kommunicera med motorstyrdon från Allen-Bradley®.
Våra Allen-Bradley® PowerFlex® variabelt frekvensstyrda drivenheter och Kinetix® servodrivdon ger lösningar för allt från enkel maskinstyrning, höghastighetspositionering till krävande mellanspänningsstyrning.
Industrinätverk
EtherNet/IP™ är ett öppet, industriellt Ethernet-nätverk som kan hantera diskreta applikationer, säkerhets-, rörelse-, process- och servoapplikationer. EtherNet/IP hjälper till att säkerställa information i realtid mellan maskiner, system och företag. Vi har ett stort utbud av produkter och tjänster för industriella nätverk som kan hjälpa dig att få ut mesta möjliga ur din industriella nätverksarkitektur.
Säkerhetslösningar för industriautomation
Säkerhet och produktivitet
Säkerhetsaspekten finns med i alla delar av vår verksamhet. Våra innovativa säkerhetslösningar bidrar till att förbättra maskinernas och utrustningens operativa funktioner samtidigt som de ger ökad säkerhet, effektivitet och produktivitet. Se hur våra säkerhetslösningar kan hjälpa dig att stegra din produktivitet.
Våra säkerhetslösningar omfattar:
- Safety Automation Builder
- Förinstallerade säkerhetsfunktioner
- SISTEMA Performance Level Calculator