Loading

Integrated Architecture

Information och styrning i realtid
Integrated Architecture
Integrated Architecture
Information och styrning i realtid
Industriell automation och styrning
    • Design- och konfigurationsprogramvara
    • Design- och konfigurationsprogramvara
    • Mikrostyrning
    • Mikrostyrning
    • Visa alla
  • Integrerad arkitektur
    • Intelligent Packaged Power-system
    • Intelligent Packaged Power-system
    • TotalFORCE-teknik
    • TotalFORCE-teknik
    • Visa alla
    • Skalbara beräkningar
    • Skalbara beräkningar
    • Smarta enheter
    • Smarta enheter

Integrerade styrsystem underlättar smart tillverkning för din lösning inom industriell automation. Med vårt Integrated Architecture®-system kan du distribuera ett indistriellt styrsystem individuellt på maskin- eller linjenivå för att lösa specifika behov. Det kan sedan skalas till flera linjer eller anläggningar för att uppnå koncerntäckande affärsmål. Vi har utvecklat Integrated Architecture-systemet till en högpresterande arkitektur. Det hjälper till att kombinera styrning och information för att leverera ett anslutet företag med smartare teknik, högre produktivitet och en säkrare miljö.


Flera automatiseringsmetoder

Integrera flera styrmetoder i samma infrastruktur

När du integrerar industriella styrsystem i en enda, fabrikstäckande infrastruktur höjer du effektiviteten och produktiviteten i hela verksamheten. Om du ersätter flera frikopplade styrsystem med ett enda gemensamt ramverk möjliggörs effektiva installationer, drift och underhåll. Logix-styrningsplattformen erbjuder skalbarheten och prestandan som behövs för att uppfylla dina behov.

Översikt över Integrated Architecture
Main Image
Broschyr
Översikt över Integrated Architecture

Integrerad styrning och information hjälper dig att förbättra produktiviteten och optimera hela anläggningen

Ladda ner nu

Styrningsmetoder

  • Processlösningar
  • Enheter
  • Industriell säkerhet
  • Rörelsestyrning

Integrerad designmiljö
Översikt
Integrerad designmiljö

Läs om hur Studio 5000 integrerade miljö hjälper till att leverera The Connected Enterprise®.

Ta reda på mer
Integrated Architecture Builder
Rockwell Automation
Software
Integrated Architecture Builder

Use Integrated Architecture Builder (IAB) to layout and validate control systems, and generate proposals and BOMs that provide the details of your control system.

Get Started
Studio 5000-designprogramvara
Main Image
Programvara
Studio 5000-designprogramvara

Utvecklingsmiljön Studio 5000®  hjälper dig att snabbt reagera på förändringar av marknaden och affärsbehoven och sänker den totala ägandekostnaden. Nya designfunktioner kan öka automationsproduktiviteten och sänka kostnaderna under projektens livscykel. Studio 5000 är mycket mer än en styrenhet och fungerar som ett systemtäckande utvecklings- och designverktyg.

Kom igång

Integrated Architecture Builder

Använd Integrated Architecture Builder (IAB) för att utforma och validera styrsystem och ta fram offert och BOM:er med information om styrsystemet. Verktyget erbjuder avancerat urvalsstöd och ett grafiskt användargränssnitt för systemdesign. Systemen kan omfatta produkter som kommunicerar via nätverk som Ethernet/IP och undersystem som har komponenter med en gemensam bakplan, t.ex. PLC:er. Du kan lägga till I/O, nätverk, enheter, maskinkablar och kablar, rörelsestyrning och andra enheter i systemet.

Ladda ner Integrated Architecture Builder från Product Selection Toolbox med körbara filer eller mobilappen.

Varför ska jag använda Integrated Architecture Builder?
Översikt
Varför ska jag använda Integrated Architecture Builder?

Du kan använda IAB för att konfigurera Logix-baserade automationssystem (som inkluderar processautomationssystemet PlantPAx), välja hårdvara och generera massor av material. IAB kan användas i tillämpningar med styrenheter, I/O, nätverk, enheter, kablage och sladdar, rörelsestyrning och andra enheter.

Ta reda på mer
Product Selection Toolbox
Verktyg
Product Selection Toolbox

Product Selection Toolbox är en samling med verktyg för produktval och systemdesignprogram som hjälper dig att välja Allen-Bradley-produkter och designa tillämpningslösningar.

Ladda ner nu
Verktyg
IAB-mobilappen

Använd mobilappen Rockwell Automation Integrated Architecture Builder (IAB) för att snabbt ta fram förslag till designer för industriella styrsystem.

Ladda ner för Apple iOS Ladda ner för Android

Integrating Industrial and Enterprise Systems

EtherNet/IP™ is a robust communications platform that enables machine builders and end-users to effectively unite their network infrastructure. With EtherNet/IP, all network capabilities such as motion, time synchronization, HMI, intelligent motor control, process instrumentation, and safety are available on a common network infrastructure.

Digitalisering
Main Image
Kompetenser
Digitalisering

Våra visualiserings-, rapporterings och analyslösningar övervakar nyckeltal för bland annat effektivitet, kvalitet och energistyrning. Siffrorna är tillgängliga i hela organisation, på lättlästa instrumentpaneler. Den sammanhangsberoende och rollbaserade informationen kan sedan användas för att förbättra system och processer.

Utforska våra funktioner

Integrera industri- och företagssystem

EtherNet/IP™ är en robust kommunikationsplattform som maskinkonstruktörer och slutanvändare kan använda för att effektivt förena nätverksinfrastrukturer. Med EtherNet/IP är alla nätverksfunktioner, exempelvis rörelse, tidssynkronisering, HMI, intelligent motorstyrning, processinstrumentering och säkerhet alla tillgängliga i en gemensam nätverksinfrastruktur.

Industrial Networks
Main Image
Capability
Industrial Networks

For plants to become information driven, they need a strong foundation consisting of one industrial network architecture. It is crucial to send data to the right place, at the right time, and in the right context. A network infrastructure that is built on standard EtherNet and IP enables the flow of data across your global enterprise.

Explore Our Capabilities

Styrningsprodukter och styrteknik

Skalbar styrning för flera discipliner

Vår Integrated Architecture®-portfölj omfattar produktfamiljer inom styrning, visualisering, rörelse och nätverk. Dessutom utgör designmiljön Studio 5000 en grundläggande infrastruktur för integrerad styrning och information.

Förbättra dina processer på alla tillverkningsstadier, inom allt från design och installation till drift och underhåll.

Portfölj med styrningsprodukter

  • Programmable Automation Controllers, PAC
  • Rörelsestyrning
  • Produkter för industrinätverk
  • Operatörspanel
  • Input/Output-moduler
  • Tillståndsövervakning
  • Enheter
Vill du prata med en Rockwell Automation-konsult?

Vi erbjuder industriell expertis som hjälper dig att utveckla, implementera och underhålla din automationsinvestering.

Kontakta oss

Rekommenderas för dig
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
  3. Chevron LeftChevron Left Integrated Architecture Chevron RightChevron Right