Loading

Industrisäkerhetslösningar

Säkerhets- och produktivitetslösningar
Industrisäkerhetslösningar
Industrisäkerhetslösningar
Säkerhets- och produktivitetslösningar
Säkerhetslösningar
  • Elsäkerhet
  • Maskinsäkerhet
  • Säkerhetshantering
  • Säkerhetsmognad
  • Processäkerhet
  • Tjänster
  • Resurser
  • Systemverktyg

Säkerhet och produktivitet – personal, maskiner och processer är viktigast av allt för att skapa en hållbar verksamhet. Studier visar att klassledande producenter får högre OEE. Dessutom blir det mindre oplanerad stilleståndstid och mindre än hälften så hög skadefrekvens jämfört med snittproducenter. Vi anses vara världens största leverantör av säkerhetsautomation och vi hjälper dig att ta fram säkrare, mer produktiva lösningar.

Säkerhetshantering

Vi ger dig en mätbar skillnad m.a.p. anläggningsäkerhet, prestanda och lönsamhet

Optimerad prestanda
Maskinsäkerhet

Förbättra säkerhet och prestanda, sänk utvecklingstiden till ISO 13849-1, IEC 62061

Ökad produktivitet
Processäkerhet

Säkerhetstekniska system som skyddar personal, tillgångar och miljö

Minimerad risk
Elsäkerhet

Säkerhetsteknik och -tjänster m.a.p. ljusbågsvakter

Minskad exponering

Optimerad säkerhet, produktivitet och designtid

Tjänster, verktyg och teknik för klassledande prestanda

Flera studier har visat att klassledande producenter får 5-7% högre OEE, 2-4% mindre oplanerad stilleståndstid och mindre än hälften så hög skadefrekvens jämfört med snittproducenter. Resultaten beror på förbättrad säkerhetsmedvetenhet som i sin tur beror på tre huvudkomponenter:

  • företagskultur (beteende)
  • överensstämmelse (processer och rutiner)
  • teknik (enheter som hjälper till att skydda personalen och optimera produktiviteten)

Ta reda på var din organisation hamnar på Safety Maturity Index™. Ta fram en beprövad 5-stegsplan för att minska risker, förbättra produktivitet och överensstämmelse med internationella säkerhetsstandarder. Allt med sänkta systemutvecklingstider och -kostnader.

Säkerhetssystemdesign för förbättrad drifttid
Main Image
Vitbok
Säkerhetssystemdesign för förbättrad drifttid

Integrerade säkerhetstekniker integrerade redan på designstadiet kan öka maskintillgängligheten, minska genomsnittlig reparationstid och förbättra produktiviteten.

Ladda ner nu

Säkerhetsmedvetenhet

Förbättra säkerhets- och produktivitetsprestanda

Säkerhetsmedvetenhet är en kombination av tre huvudelement: företagskultur (beteende), överensstämmelse (rutiner) och kapital (teknikanvändning).

I vårt samarbete om utveckling av företagskulturer har vi tagit fram mätverktyg och en beprövad 5-stegsplan för att förbättra säkerhetsmedvetenheten. Processen kräver samarbete mellan miljö- och hälsoskydds- (EHS), drift- och konstruktionsavdelningarna för att uppnå klassledande prestanda.

Safety Maturity Index-video
Main Image
Översikt
Safety Maturity Index-video

Se hur Safety Maturity Index-verktyget kan hjälpa dig att uppnå klassledande resultat m.h.a. din säkerhetsstrategi.

Ta reda på mer
Säkerhetsmedvetenhet
Main Image
Kompetenser
Säkerhetsmedvetenhet

Klassledande producenter får 5-7% högre OEE, 2-4% mindre oplanerad stilleståndstid och mindre än hälften så hög skadefrekvens jämfört med snittproducenter.

Utforska våra kompetenser

Säkerhetssystemutvecklingsverktyg

Det krävs en förståelse av komplexa maskiner, säkerhetsstandarder och modern utrustning för att kunna införa säkerhetslösningar som skyddar personalen, förbättrar produktiviteten och uppfyller kraven. Använd dessa verktyg för att:

  • Underlätta konstruktionen och valideringen av maskinsäkerhetssystem
  • Uppnå klassledande resultat m.h.a. din säkerhetsstrategi
  • Lära dig mer om maskinsäkerhet, lagstiftning, teori och praktik från säkerhetsexperter
  • Bevisa vikten av säkerhet i din verksamhet
Säkerhetssystemutvecklingsverktyg
Main Image
Kompetenser
Säkerhetssystemutvecklingsverktyg

Säkerhetslivscykelmetoden kan dramatiskt minska säkerhetssystemutvecklingstiden och förbättra överensstämmelsen.

Utforska våra kompetenser

Följ oss på social media

Håll dig a jour med trenderna inom säkerhetsledarskap, produkter, lösningar och tjänster.

Säkerhet LinkedIn
Main Image
Säkerhet LinkedIn

Har du en fråga eller ett ämne av intresse inom automation av industrisäkerhet? Gå med i vår grupp!

Gå med i vår grupp
Säkerhet Twitter
Main Image
Säkerhet Twitter

Håll dig a jour med senaste nyheter, produkter, lösningar och ledarskap.

Följ oss
Säkerhet Facebook
Main Image
Säkerhet Facebook

Delta i diskussionen för att skydda människor, produkter, utrustning och vår planet.

Gilla vår sida
Vill du prata med en Rockwell Automation-expert?

Vi erbjuder industriell expertis för att hjälpa dig att utveckla, implementera och underhålla din automationsinvestering.