Loading

System för processplattformsstyrning

Utrustning för processautomation som är skalbar och kan återanvändas
System för processplattformsstyrning
System för processplattformsstyrning
Utrustning för processautomation som är skalbar och kan återanvändas
Maskin- & utrustningstillverkare
  • Adress
  • Smarta maskiner & utrustning
    • Konvertering & banhantering
    • Konvertering & banhantering
    • Utrustning för tung industri
    • Utrustning för tung industri
    • Produktionsmontering
    • Produktionsmontering
    • Materialhantering
    • Materialhantering
    • Förpackning
    • Förpackning
    • Processplattformsstyrning
    • Processplattformsstyrning
    • Konstruktion
    • Konstruktion
    • Utveckling
    • Utveckling
    • Leverans
    • Leverans
    • Engagera människor & resurser
    • Engagera människor & resurser

Alla tillverkare har en rad olika krav på sina batchprocesser, allt från enkla, enskilda delar eller tillverkning av en enda produkt till komplexare produktion med flera band, sammansatta delar och många produkter. Processutrustning som kan integreras sömlöst i batch- och processdriften är ett måste. Våra skalbara, öppna system för processplattformsstyrning gör att du kan ansluta din utrustning till andra system utan att behöva exponera dina immateriella tillgångar.

Vi erbjuder återanvändbara, nyckelfärdiga verktyg för att hjälpa dig att utveckla processautomationsutrustning. Dessutom gör våra standardkomponenter det lätt att uppfylla kraven i omfattande branschföreskrifter, både vid batchtillverkning och konstant drift.


Skalbar styrningsbaserad batchstyrning

PlantPAx Logix Batch & Sequence Manager

PlantPAx® Logix Batch and Sequence Manager är perfekt för applikationer som kräver batchhantering. Den här lösningen kan:

  • Eliminera utvecklingsintensiv kundkodad sekvenshantering
  • Minska leveranstiden för plattformsbaserad batchprocessutrustning
  • Ge snabbare uppstart och felsökning på grund av buggar i processen
  • Integreras i överordnade batchhanteringsprogram

Visa våra grundläggande batchlösningar

Batchhantering med programvaran SequenceManger

Programvaran SequenceManager hjälper till att minska tiden du lägger på att utveckla mindre, mer grundläggande styrningsstrategier. Fördelar:

  • Distribuerad sekvenskörning
  • Ökad tillförlitlighet för sekvenskörning, ursprung till styrning
  • Effektiv sekvensutveckling och -övervakning i kärnprodukten
  • Integrerad styrning och användargränssnitt
  • Lägre infrastrukturkostnader för mindre system
Ta reda på mer om programmet SequenceManager för batchlösningar

Processutrustningslösningar i aktion

Innovativa och intelligenta maskiner

Maskintillverkare som skapar smart utrustning hjälper slutanvändaren att uppfylla kundernas ständigt skiftande behov. Vi kan jobba med dig för att du ska kunna konstruera och leverera automatiserade tillverknings- och monteringsmaskiner med avancerad teknik. Tillsammans kan vi optimera driften med avancerad maskinstyrning, förbättra nätverken inom företaget och driva upp lönsamheten.

Visa fler fallstudier från våra kunder
Qualtech gör CIP-system som växer i takt med ysteriets behov
Main Image
Fallstudie
Qualtech gör CIP-system som växer i takt med ysteriets behov

Qualtech utvecklar kostnadseffektiva CIP-system för ostbearbetningsmaskiner som lätt kan byggas ut i takt med att kunden växer.

Läs nu
Mikrobryggerisystem med repeterbarhet
Main Image
Fallstudie
Mikrobryggerisystem med repeterbarhet

OEM-tillverkaren Smart Machine Technologies (SMT) hjälper mikrobryggerier med lösningar med pekskärmar och mobil teknik med den senaste grafiken.

Läs nu

Processäkerhetssystem

Säkerhetstekniska system

Skyddet av personal, processer och omgivande miljö är en ansenlig del av alla automatiseringsstrategier. Tack vare över 50 års erfarenhet av på säkerhetsområdet finns Rockwell Automations teknik för säkerhet och kritiska styrprocesser världen över.

Ta reda på mer om våra säkerhetstekniska system

Functional Safety for Process Applications

Handboken Functional Safety for Process Applications ger en introduktion till funktionell säkerhet för processapplikationer och vägledning i tillämpningen av IEC 61511. Detta är den branschspecifika implementeringen av IEC 61508 för industriell processtyrning, vilken omfattar säkerhetsstyrningen av elektriska, elektroniska och programmerbara system under hela deras livslängd.

Skalbara, säkra fjärraccesslösningar för OEM-tillverkare
Main Image
Handbok
Skalbara, säkra fjärraccesslösningar för OEM-tillverkare

Gratis: Process Safety Safebook Säkerhetsmålen formuleras baserade på en riskbedömning och kraven ska uppnås med hjälp av lämpliga lednings- och processåtgärder.

Ladda ner nu

Moderna överordnade styrsystem (DCS)

Skalbar och modulbaserad arkitektur

Systemet gör att du kan agera snabbare på kundbehov och snabba ändringar av specifikationerna.

PlantPAx-systemet ger ett stort utbud av arkitekturalternativ för ökad flexibilitet. Det går att använda samma plattform för enskilda stationer som för stora, distribuerade arkitekturer.

Ta reda på mer om PlantPAx
PlantPAx överordnade styrsystem, moderna DCS
Main Image
Broschyr
PlantPAx överordnade styrsystem, moderna DCS

PlantPAx®-systemet är ett modernt DCS och är en av nyckelkomponenterna i The Connected Enterprise®.

Ladda ner nu

Fördelar

  • Smidig integrering utan datakopiering
  • Stort utbud av styrningar och I/O
  • System som kan växa med produktionsbehoven
  • Skalbara systemfunktioner som användargränssnitt, batchhantering och datainsamling
  • Snabbare time-to-market
Vill du prata med en Rockwell Automation-konsult?

Vi erbjuder industriell expertis för att hjälpa dig att utveckla, implementera och underhålla din automationsinvestering.
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
  3. Chevron LeftChevron Left System för processplattformsstyrning Chevron RightChevron Right