Loading

Utveckla maskiner och utrustning

Snabbare ledtider – hjälp kunderna att uppfylla sina åtaganden
Utveckla maskiner och utrustning

Utveckla maskiner och utrustning

Snabbare ledtider – hjälp kunderna att uppfylla sina åtaganden
Maskin- & utrustningstillverkare
  • Adress
  • Smarta maskiner & utrustning
    • Konvertering & banhantering
    • Konvertering & banhantering
    • Utrustning för tung industri
    • Utrustning för tung industri
    • Produktionsmontering
    • Produktionsmontering
    • Materialhantering
    • Materialhantering
    • Förpackning
    • Förpackning
    • Processplattformsstyrning
    • Processplattformsstyrning
    • Konstruktion
    • Konstruktion
    • Utveckling
    • Utveckling
    • Leverans
    • Leverans
    • Engagera människor & resurser
    • Engagera människor & resurser

Förbättra ledtiderna till marknaden, förenkla integrering och optimera maskinernas konstruktion.


Snabbare ledtider

Kortare produktutvecklingstid med återanvändbara utrustningsmodeller

Det är ibland svårt att leva upp till kundens leveransåtaganden. Du kan hjälpa till genom att minska ställ- och monteringstiderna, använda standardkomponenter, effektivisera leveranskedjan med just-in-time-leveranser (JIT) och använda strukturerade, återanvändbara utrustningsmodeller. Vi kan hjälpa dig att:

Optimera maskinkonstruktionen

  • Bättre utnyttjande av produktval och konfigureringsverktyg
  • Lätt att välja maskinvara och generera stycklistor
  • Hämta kod som kan användas som bas

Leverera flexibla utrustningsmoduler

  • Använda teknik som går att skala upp för att minska ställtiden och riskerna
  • Utveckla återanvändbara utrustningsmoduler med modulär programmering

Förenkla integreringen

  • Utveckla lösningar med systemplattformen Integrated Architecture® för både styrning och information
  • Minskad kabeldragning i enskilda nätverk

Förbättra produktionskedjans effektivitet

  • Lokal försäljning och support
  • Ge råd om reservdelar med ”önskad tillgänglighet”

Tack vare enklare integrering och optimerad konstruktion kan du utveckla maskiner som är enkla att starta upp och driftsätta, och som passar in i kundens infrastruktur.

Maskintillverkare: snabbare ledtider till marknaden
Main Image
Översikt
Maskintillverkare: snabbare ledtider till marknaden

Standardkomponenter och just-in-time-leveranser kan bidra till minskad programmerings- och monteringstid, vilket sätter rejäl fart på leveranskedjan.

Ta reda på mer

Spara tid på att utveckla styrsystemet

Integrerade Architecture Accelerator Toolkits

Smidiga verktyg och mallar hjälper dig snabbt med ett stort antal konstruktionssteg: från att välja komponenter och ta fram ritningar till att skriva applikationskod, designa gränssnitt, starta upp maskinen och felsöka.

Integrerade Architecture Toolkits

Accelerator Toolkit för anslutna komponenter

Minska kringarbetet vid konstruktionen så att du kan koncentrera dig på att göra marknadens bästa maskin. Accelerator Toolkit för anslutna komponenter innehåller verktyg för att utveckla automationskonceptet för hela maskinstyrningen. De gör att du kan fokusera på den mer intellektuella sidan och producera enastående bra och unika maskinfunktioner

Accelerator Toolkit för anslutna komponenter

Hur bra är du på att möta kundernas behov?

5 sätt att förenkla och förbättra maskinkonstruktionen

Det finns fem utmaningar som dina kunder vill att du ska lösa:

  • En maskin som uppfyller kraven i standarder över hela världen
  • Ett styrsystem för varje applikation
  • Ett nätverk, oavsett uppgift
  • En programmeringsmiljö
  • Minskad kabeldragning

För tips om hur du bygger bättre maskiner på kortare tid kan du ladda ner vår Best-Practice Guide för att bygga bättre maskiner. Snabbare

Guide till att bygga bättre maskiner
Main Image
Vitbok
Guide till att bygga bättre maskiner

Vad tycker du om idén att lägga mindre tid på arbetsintensiva, repetitiva uppgifter och istället fokusera på dina kunders utmaningar på marknaden?

Ladda ner nu

Maximera automationsproduktiviteten

Studio 5000 automatiseringsteknik och konstruktionsmiljö

Kombinerar automatiserings- och konstruktionselement till en standardstruktur där du kan:

  • Använda ett och samma intuitiva programpaket för konstruktion och konfiguration
  • Förenkla utvecklingen av komplexa styrsituationer
  • Få bättre tillgång till information i realtid
  • Ta fram lokaliserade applikationer i en samverkande utvecklingsmiljö
Studio 5000-miljön

FactoryTalk View

Stabila funktioner i en HMI-lösning som kan skalas upp från ett gränssnitt på fristående maskinnivå till visualiseringslösningar för distribution.

FactoryTalk® View är en programvara för nödvändig synlighet när det behövs och förbättrar produktiviteten på alla verksamhetsnivåer

Lösningar med FactoryTalk View

Workbench-programvara för anslutna komponenter

Enklare att utveckla fristående maskiner tack vare att alla produkter kan programmeras med samma programvarulösning. Programvaran omfattar programmering av styrsystem, konfigurering av enheterna och kan integreras i HMI-redigeraren för att minimera tid och kostnader i första steget av maskinutvecklingen.

Upptäck vår Workbench-programvara

Industrinätverk

Implementera säkra, robusta industriella nätverkslösningar

EtherNet/IP™ är ett öppet, industriellt Ethernet-nätverk som kan hantera diskreta säkerhets-, rörelse-, process- och servoapplikationer. EtherNet/IP hjälper till att säkerställa information i realtid mellan maskiner, system och företag. Nätverket gör att IT- och driftpersonal smidigare uppfyller verksamhetsmålen.

Skydda The Connected Enterprise®
Main Image
Broschyr
Skydda The Connected Enterprise®

Industrisäkerhet för maskin- och utrustningstillverkare

Ladda ner nu

Nätverks- och säkerhetstjänster

Tack vare våra duktiga automations- och nätverksexperter i kombination med ett omfattande nät av underleverantörer hittar vi alltid rätt implementeringslösning för dig. Genom implementeringsalternativen i vår flexibla nätverksstruktur kan du:

  • Klara uppsatta tidsfrister och budgetmål
  • Få en framtidskompatibel nätverksinfrastruktur
  • Minimera tiden och kostnaderna för underhåll

Lösningar för industriella nätverk

Vill du prata med en konsult på Rockwell Automation?

Vi erbjuder industriell expertis för att hjälpa dig att utveckla, implementera och serva din automationsinvestering.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Utveckla maskiner och utrustning Chevron RightChevron Right